The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Productos para la instalación eléctrica de instalaciones fotovoltaicas Conecte ahora su instalación fotovoltaica de forma rápida y sencilla. Nuestra protección fiable contra sobretensiones ofrece un rendimiento sostenible garantizado.

Instaladores en una instalación fotovoltaica en un tejado

Desde el módulo fotovoltaico y las cajas de strings hasta los inversores, ofrecemos una variedad de productos que cumplen altos estándares, así como los componentes que los completan a la perfección. Esto nos da la certeza de que solo se utilizan soluciones de alta calidad para la instalación. Somos su socio competente para un funcionamiento óptimo y fiable de instalaciones fotovoltaicas.

  • Conexión de conductores rápida y sencilla mediante la tecnología de conexión rápida innovadora
  • Detección de las pérdidas de potencia de strings individuales y aumento de la eficiencia mediante una monitorización de corriente de strings permanente
  • Conexión fiable de forma permanente mediante componentes con certificación TÜV y UL