Conceptos de redundancia para la industria de procesos

Los requisitos de disponibilidad de la planta y seguridad de las instalaciones suelen ser mayores en la industria de procesos que en otras industrias. Para mantener la funcionalidad de los procesos en cualquier circunstancia, los procesos de producción se estructuran con redundancias únicas o múltiples.

Estaremos encantados de asesorarle desde la planificación hasta la instalación del producto.

Póngase en contacto con nosotros
Fuente de alimentación auxiliar

Alta disponibilidad de la planta en la industria de procesos

Le ofrecemos redundancia a todos los niveles, incluido el suministro redundante de energía auxiliar, las redes y sistemas de control redundantes y los conceptos globales.

Dos hombres con uniforme azul en una planta de procesamiento

Sistemas altamente disponibles

Para garantizar la protección de las personas y el medio ambiente, así como para evitar costosas paradas de producción, los requisitos de eficacia funcional en las plantas de procesamiento de gran complejidad son especialmente elevados. El fallo de un solo componente no debe provocar el fallo de una función esencial. En este contexto, hablamos de sistemas de alta disponibilidad. Gracias a su diseño especial, el sistema cambia al componente intacto y redundante, por ejemplo, si falla el sistema de control o un cable de red. Así se evita un fallo del sistema.

Estos conceptos de redundancia se utilizan, por ejemplo, en instalaciones de producción o unidades de embalaje de las industrias química y farmacéutica. Estos conceptos también se emplean en las industrias del petróleo, el gas, la alimentación y Power-to-X.

Vista aérea de una planta de procesamiento

Sus ventajas Aproveche nuestros conocimientos de redundancia del sistema

  • Concepto global para su aplicación personalizada, desde la planificación hasta la instalación del producto, con una amplia cartera de productos
  • Adaptación de la función de redundancia a las necesidades individuales de su tipo de instalación
  • Fácil integración de equipos de terceros mediante el uso de mecanismos de redundancia basados en estándares industriales abiertos

Diseño de plantas de procesamiento redundantes

Mapa de imágenes interactivo: Diseño de plantas de procesamiento redundantes
Sistemas de control PLC
Para satisfacer sus requisitos, le ofrecemos los sistemas de control PLC en todas las clases de potencia.
Más información sobre los sistemas de control PLC
Sistemas de control PLC
Switches Ethernet industrial
Switches gestionados y no gestionados aptos para la industria.
Más información sobre los switches Ethernet industrial
Switches Ethernet industrial
Sistemas de E/S
Nuestros sistemas de E/S en los índices de protección IP20 e IP65/67 son aptos para todos los sistemas de bus y redes usuales.
Más información acerca de los sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Software VISU+
Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA.
Más información sobre el software VISU+ 2 RT-D 128 RED
Software VISU+
Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad
Las potentes fuentes de alimentación QUINT POWER le ofrecen la máxima disponibilidad de la planta mediante la tecnología SFB y la configuración personalizada de umbrales de señalización y curvas características.
Más información acerca de las fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad

Fuentes de alimentación redundantes

Conceptos de redundancia para la fuente de alimentación auxiliar.

Una fuente de alimentación frente a una planta de procesamiento

Máxima disponibilidad de la planta

Una interrupción de la fuente de alimentación auxiliar en partes de la instalación o en componentes individuales puede provocar largas y, por tanto, costosas paradas de producción. Le ofrecemos fuentes de tensión auxiliar completamente redundantes desde la red hasta cada uno de los consumidores.

Mediante la monitorización de todo tipo de fallos con sistemas de alimentación redundantes, incluida la Overvoltage Protection (OVP) doble, se aumenta la disponibilidad de la planta. Además, nuestras fuentes de alimentación ofrecen la homologación SIL3, pintura de protección y la homologación ATEX/IECEx. Con un diseño simplificado sin módulos externos adicionales, se ahorran costes y espacio en el armario de control.

Sistemas de E/S remotos redundantes

Sistemas de E/S fiables y seguros para una alta disponibilidad de la planta.

Sistema de E/S Axioline P en el armario de control

Sistema de E/S de alta disponibilidad con hot swap

Nuestro sistema de E/S de alta disponibilidad Axioline P consta de acopladores de bus PROFINET redundantes y módulos de E/S digitales y analógicos. Axioline P satisface los requisitos de la industria de procesos, como rangos de temperatura ampliados y módulos de E/S de seguridad intrínseca aptos para hot swap, incluidos estándares HART y NAMUR. El sistema puede conectarse a los sistemas DCS en un nivel inferior. Además, tiene la opción de integrar de forma redundante equipos PROFIBUS PA en su red.

También ofrecemos una solución estandarizada basada en la capa de redundancia PROFINET para nuestros componentes de E/S.

Redes redundantes

Las redes fiables permiten un funcionamiento especialmente eficaz de las instalaciones gracias a su alta disponibilidad.

Productos para la comunicación industrial

Comunicación segura contra fallos

Las estructuras de red redundantes se encargan de que en caso de un fallo la comunicación siga estando disponible.

Independientemente del medio de transmisión que utilice en su proceso, le ofrecemos soluciones adecuadas, desde la simple redundancia de medios hasta la redundancia de redes en paralelo. Le ofrecemos los componentes de red adecuados para establecer una solución de comunicación segura contra fallos, p. ej. con RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) o MRP (Media Redundancy Protocol). La base para ello la constituyen switches Gigabit de alto rendimiento, módems, sistemas de control y convertidores de medios.

Sistemas de control redundantes

Mediante los sistemas de control redundantes reducirá los tiempos de parada de la instalación, trabajará de forma rentable y evitará peligros.

Sistemas de control de alto rendimiento RFC 4072S y RFC 4072R

Sistemas de control de alto rendimiento seguros y redundantes

Nuestros potentes PLC de la familia RFC (Remote Field Controller) disponen de una pantalla de diagnóstico en la que se pueden consultar de forma cómoda los mensajes de estado del sistema de control y de bus de campo. Con el potente procesador podrá procesar amplias tareas de automatización con la máxima velocidad.

Asegure el funcionamiento continuo de su automatización con los PLC redundantes PROFINET. Los PLC crean automáticamente un sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.

Con la variante de seguridad podrá integrar funciones de seguridad hasta SIL 3 en instalaciones existentes. Utilizando PROFIsafe reducirá el tiempo requerido para el cableado y la instalación.

Instalación en la industria de procesos

Redundancia del sistema aplicativa

Adapte la función de redundancia a las necesidades individuales de su tipo de instalación. Basándonos en nuestra plataforma de control PLCnext Technology, le ofrecemos un sistema de redundancia para el uso de estándares industriales abiertos y accesibles para cualquier fabricante de equipos.

Para que los sistemas de control PLCnext Control se puedan diseñar de forma redundante, encontrará la redundancia del sistema aplicativa en nuestra PLCnext Store.

Software de visualización con funcionalidad SCADA

Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA.

Software de visualización VISU+

Software para cualquier aplicación

El software de visualización con funcionalidad SCADA resulta adecuado para cualquier aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial. Además de funciones estándar, como gestión de tendencias y alarmas, Visu+ ofrece múltiples funciones para la distribución de alarmas y un registro de datos con conexión a bases de datos externas. La gama de funciones se completa con un informe gráfico de alto valor y funciones Audit Trail según FDA 21 CRF, parte 11.

Visu+ funciona tanto en PC Windows como en plataformas embebidas (Windows CE). Los paneles táctiles de Phoenix Contact ya están equipados con el componente de tiempo de ejecución para equipos embebidos. Mediante la interfaz OPC Classic y múltiples drivers directos, Visu+ puede integrarse en sistemas de control de Phoenix Contact y de los fabricantes de sistemas de control usuales.

Para el uso móvil se ofrece la app nativa Visu+ mobile para los sistemas operativos iOS y Android. Gracias a la compatibilidad multitáctil, también se puede manejar cómodamente en Smart Devices.

Contacto personal
Estaremos encantados de desplazarnos hasta su empresa.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros conceptos individuales de redundancia para la industria de procesos.

Póngase en contacto con nosotros
Dos hombres con una tablet conversando