Seguridad funcional para la desconexión de grupos en motores trifásicos La seguridad funcional es un tema especialmente importante en la fabricación de máquinas e instalaciones. Evita peligros para el personal y daños en instalaciones y maquinaria. En la práctica, se suelen utilizar grupos de motores trifásicos en diversas aplicaciones. En este caso, una realización sencilla de soluciones con seguridad funcional es esencial para un funcionamiento seguro y rentable.
Aplicación
Desconexión sencilla de grupos y alta disponibilidad de la planta
- Desconexión de grupos fiable y sencilla para proteger al personal y a la maquinaria y las instalaciones
- Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 10 veces superior con tecnología híbrida
- Desconexión segura mediante la función de seguridad integrada hasta SIL 3 y PL e
Nuestra solución
Seguridad funcional en motores trifásicos: representación de la aplicación
Sencillez en la seguridad funcional
Mediante el conector de bus para carril podrá realizar sin esfuerzo de cableado adicional la desconexión de grupos de paro de emergencia en todos los arrancadores de motor híbridos posteriores.
Además, podrá alimentar todos los módulos con la fuente de alimentación del sistema. El módulo de indicación opcional permite monitorizar el estado del motor.
Mayor vida útil con la tecnología híbrida CONTACTRON
La vida útil de los arrancadores de motor híbridos CONTACTRON es diez veces superior a la de los equipos de conmutación convencionales, lo que supone una clara ventaja en caso de altas frecuencias de conmutación. Esto prolonga los intervalos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de la planta.
Conmutación inteligente y desconexión segura de grupos de motores
Integración sencilla de la tecnología de seguridad en la fabricación de maquinaria
La tecnología de seguridad es muy prioritaria en la fabricación de maquinaria, ya que evita que el personal operario corra peligro y que se produzcan daños en la máquina.
La norma EN ISO 13849-1, destinada a cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria, no solo ha establecido requisitos más estrictos para la realización de las funciones de seguridad, sino que también abre nuevas oportunidades para usted como fabricante de maquinaria.