The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitorización del nivel de llenado Garantice la monitorización permanente de los niveles de llenado de sus depósitos con tecnología con certificación SIL y homologaciones Ex.

Monitorización del nivel de llenado de varios depósitos

Reto


Dos trabajadores en un depósito de una instalación de la tecnología de procesos.

Monitorización fiable de los niveles de llenado

Las áreas de depósitos suelen constar de depósitos de distinto tamaño con una capacidad del barril en parte superior a 30 000 m³. Para una protección medioambiental fiable, resulta útil la monitorización continua del llenado y vaciado de los depósitos, incluida la protección contra rebose con seguridad funcional.

Solución


Varios depósitos en una instalación de la tecnología de procesos

Transmita los valores de medición de forma rentable y segura a través de largas distancias

Con nuestra solución de monitorización del nivel de llenado, no solo podrá controlar los niveles de llenado en todo momento, sino también otros valores de medición, como la temperatura y la presión. Un sistema formado por varios sensores, parcialmente en la zona Ex, recoge los valores de medición correspondientes.

Para poder transmitir y procesar las señales Ex y no Ex y reaccionar así con rapidez, elaboramos para usted el concepto de solución adecuado compuesto por tecnología de control, comunicación y conexión, también conforme a SIL.

Detección inmediata de errores

Los sensores de seguridad funcional registran el nivel de llenado e indican el estado peligroso.

Con el relé de valor límite seguro se interrumpe el control de la válvula de entrada. Con las válvulas de seguridad con efecto de retorno por muelle se detiene de forma segura la alimentación del depósito y se evita que rebose.

Estructura topológica de la monitorización del nivel de llenado

Módulos de automatización escalables para la monitorización de depósitos

Con una amplia gama de tecnología con certificación SIL para seguridad funcional, acondicionadores de señal Ex i, así como sistemas de control modulares podrá diseñar una regulación del nivel de llenado eficiente. Además, se instala un equipo de protección contra rebose para la regulación del nivel de llenado que, en caso de emergencia, acciona una válvula de seguridad y detiene de forma segura la alimentación del depósito.

Mapa de imágenes interactivo: Estructura topológica de una monitorización del nivel de llenado
Sistemas de control PLC
Para IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel
Más información sobre los sistemas de control PLC
Sistemas de control PLC
Sistemas de E/S
Para los índices de protección IP20 e IP65/67
Más información acerca de los sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Las familias de acondicionadores de señal con seguridad intrínseca MACX Analog Ex y MACX Safety Ex cuentan con la certificación ATEX e IECEx y universalmente con la certificación SIL. MACX Analog Ex le ofrece separadores de señales Ex-i de uno y dos canales en una anchura de solo 12,5 mm.
Más información sobre los acondicionadores de señal
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Relés de acoplamiento seguros
Para una conexión y desconexión seguras, le ofrecemos un relé de acoplamiento certificado con contactos de guías forzadas.
Más información sobre los relés de acoplamiento seguros
Relés de acoplamiento seguros
Mapa de imágenes interactivo: Estructura topológica de una monitorización del nivel de llenado
Sistema de control orientado a la seguridad SPLC 1000 apilable a la izquierda
Automatización segura con el AXC F XT SPLC 1000.
Más información
Sistema de control orientado a la seguridad SPLC 1000 apilable a la izquierda
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements para un uso universal y flexible.
Más información
Axioline Smart Elements

Contacto

Bastian Engel
Bastian Engel
Director de Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Estaré encantado de asesorarle sobre soluciones escalables para la monitorización del nivel de llenado integral.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.