The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Un hombre realizando el mantenimiento de bombas y motores

Pump Monitor, la solución de monitorización de bombas Monitorización integral de bombas e instalaciones

  • Reducción de los costes de mantenimiento gracias a los intervalos de mantenimiento flexibles de bombas y motores

  • Mantenimiento predictivo que incluye variables de medición mecánicas, eléctricas e hidrodinámicas

  • Reducción del consumo de energía mediante el registro de la eficiencia de la instalación y el análisis del mejor ajuste

  • Aumento de la disponibilidad de la planta mediante la monitorización de las vibraciones y la visualización de los rodamientos

Solución de armario de control Pump Monitor en la planta de tratamiento de aguas residuales de Constanza

Armario de control listo para instalar del sistema Pump Monitor

Monitorización eficaz de las bombas en la planta de tratamiento de aguas residuales de Constanza

Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido, la estación de bombeo de entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales de Constanza dispone de un total de cuatro bombas instaladas. Para ahorrar costes y proteger el medio ambiente, la estación de bombeo no solo debe estar disponible de manera ininterrumpida, sino que también debe operarse con eficiencia energética. Con la solución de armario de control Pump Monitor de Phoenix Contact lista para instalar, los responsables de la empresa municipal Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz han encontrado un sistema que cumple fácilmente con ambos requisitos.

Bombas y motores

Optimización de la disponibilidad y la eficiencia de las bombas

Mantenimiento predictivo Reducción del consumo de energía y del desgaste

Las bombas se consideran el núcleo de cualquier instalación, pero también son el mayor consumidor de energía y generan altos costes de mantenimiento. El motivo suele ser una mala selección de las magnitudes de potencia en la fase de planificación o una marcha incorrecta durante el funcionamiento. Las cifras de mantenimiento de las bombas que se consultan de forma esporádica ofrecen una imagen imprecisa del estado actual de la instalación, ya que son instantáneas de un proceso de desgaste de larga duración que provoca el fallo.
Predictive Maintenance (mantenimiento predictivo) describe la monitorización constante de las instalaciones y los grupos mediante sensores modernos. Los signos de desgaste se detectan a tiempo y se evitan posteriores daños y fallos.

La digitalización abre nuevas oportunidades de optimización del mantenimiento y la gestión de la energía tanto en la industria como en la gestión del agua municipal. El Predictive Maintenance se ha consolidado como un concepto de mantenimiento predictivo.

Thomas Geiz, Aplicaciones e infraestructura de proyectos
Thomas Geiz

Pump Monitor Más eficiencia y más control del mantenimiento de bombas y motores

Al utilizar Pump Monitor, los operadores de la planta se benefician de una mayor disponibilidad y reducen los costes de mantenimiento. La solución de armario de control lista para la instalación para la monitorización de las bombas reduce simultáneamente los costes de energía y el desgaste de la instalación. Las vibraciones en las máquinas y los rodamientos se registran con el módulo de sensor integrado. La conexión al sistema de control de orden superior se realiza de forma estándar con PROFINET o la comunicación OPC. La integración en el portal web Resylive o en la plataforma Proficloud.io IoT es sencilla.

Solución de armario de control lista para usar Pump Monitor

Implementación sencilla del Predictive Maintenance con la solución de armario de control Pump Monitor lista para usar

Bombas y motores

Detección de fallos antes de que se produzcan

Disponibilidad de la planta optimizada Visualización de las vibraciones y el rodamiento

La monitorización de todos los valores de medición relevantes, tanto mecánicos como eléctricos e hidráulicos, es esencial para evaluar el estado. Un parámetro importante son las vibraciones en la máquina y los rodamientos. Estas se registran mediante sensores de alta resolución en la máquina y se monitorizan y preevalúan con un módulo de sensores integrado. Mediante la monitorización de los valores relevantes, es posible detectar a tiempo los daños inminentes, desde la cavitación hasta el inicio del desgaste de los rodamientos.

Tres pilares del funcionamiento de la planta

Evaluación holística del estado de la instalación, incluidas las variables mecánicas, eléctricas e hidrodinámicas medidas

Instalación técnica de aguas con bombas y motores

Consideración de la eficiencia energética en el funcionamiento de la instalación

Reducción del consumo de energía La eficiencia de la instalación de la bomba y del motor de accionamiento de un vistazo

Puede conseguir un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético gracias a la posibilidad de conocer el mejor punto de ajuste y el punto de funcionamiento óptimo de una bomba en el sistema general de la estación de bombeo y de monitorizar continuamente los cambios provocados, por ejemplo, por el desgaste.

Pump Monitor le muestra el potencial real de ahorro de energía de su instalación. Nuestra solución determina la eficiencia de la instalación óptima y ofrece el análisis del mejor ajuste. Todos los valores relevantes se muestran al usuario con semáforos claros y números absolutos. En cuanto se produce un cambio, se muestra el motivo en la vista ampliada.

Diagrama de barras del potencial de ahorro de energía de las bombas

Potencial de ahorro de energía de las bombas

Tablero de mando de Pump Monitor

Acceso a todos los datos importantes desde cualquier ubicación

Gestión del ciclo de vida Integración de la solución en la nube

Con la conexión de Pump Monitor a la plataforma IoT Proficloud.io de Phoenix Contact, tendrá acceso a sus datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. La conexión en red inteligente abre nuevas posibilidades para el análisis de los tamaños de medición. Realice con Pump Monitor una gestión del ciclo de vida integral en su instalación.

Visualización web del estado actual de la instalación

Visualización web del estado actual de la instalación

Mantenimiento predictivo de bombas Control del estado y la eficiencia en línea

Monitorice con Pump Monitor el estado de sus bombas y motores en cualquier momento y desde cualquier lugar. La solución de monitorización de bombas ahorra tiempo y costes de personal, ya que elimina la necesidad de inspecciones en la instalación. Gracias a la conexión en línea con su sistema de control superior y a una visualización web integrada, podrá ver fácilmente el estado de la instalación.

Una función de semáforo inteligente ofrece una detección visual rápida y cómoda. En caso de avería, podrá reaccionar inmediatamente de forma remota y contrarrestar de inmediato el posible desgaste o fallo.