Protección contra rayos, marcador RFID

El marcador RFID proporciona datos a la velocidad del rayo Marcador RFID personalizado con app para comprobar eficazmente los sistemas de protección contra rayos

Para garantizar el funcionamiento de un sistema de protección contra rayos de cara al futuro, el mantenimiento y las pruebas periódicas de estos sistemas son de vital importancia. En este caso, es esencial disponer de la documentación técnica más reciente directamente in situ. Se trata de un reto importante con los sistemas administrativos basados en papel. Los marcadores RFID de la gama de productos PMSP-RFID/NFC, en combinación con una app para smartphone especialmente desarrollada, abordan precisamente este punto y ofrecen una solución de sistema eficaz para este requisito.

Logotipo de Hans Thormählen GmbH & Co KG

Logotipo de Hans Thormählen GmbH & Co KG

La empresa Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG, una de las principales empresas alemanas de protección contra rayos y sobretensiones, lleva 70 años instalando sistemas de protección contra rayos. Durante este tiempo, se han instalado más de 100 000 sistemas de este tipo para casi 20 000 clientes, y se han sometido a pruebas periódicas. La empresa cubre toda la gama de servicios de protección contra rayos. Estos incluyen la planificación, instalación y comprobación de la protección externa e interna contra rayos para inmuebles privados y comerciales, así como la protección especial de plantas industriales e instituciones públicas. Hans Thormählen GmbH & Co KG está representada por 120 empleados repartidos en 15 centros de toda Alemania.

Especialistas en protección contra rayos de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Especialistas en protección contra rayos de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

El requisito del cliente

Las tareas de comprobación de los sistemas de protección contra rayos y su gestión documental son exigentes. Por ello, Hans Thormählen GmbH & Co. KG se percató muy pronto de que las pruebas sin papel y con soporte digital de los sistemas de protección contra rayos instalados ofrecían un enorme valor añadido. Como proveedor de sistemas para soluciones de identificación industrial, Phoenix Contact determinó estos requisitos y desarrolló un concepto de solución a medida. El objetivo era desarrollar una solución de sistema perfectamente coordinada que contribuyera a aumentar la eficiencia. Los elementos clave eran una solución de marcado duradera y muy resistente y la escritura y lectura de datos sin contacto directamente in situ. 

Productos desarrollados a medida del cliente

Marcador PMSP-RFID/NFC con diseño personalizado

Marcador PMSP-RFID/NFC con diseño personalizado con URL para la documentación técnica digital

Marcadores RFID

Los sistemas de protección contra rayos se instalan en exteriores. Están expuestos a las condiciones ambientales estacionales los 365 días del año. Por este motivo, las exigencias de las soluciones de rotulación permanente son especialmente elevadas. En estos casos, los marcadores resistentes a la intemperie de la gama de productos PMSP-RFID/NFC son la solución ideal. Tienen una gran resistencia a los rayos ultravioleta y soportan las drásticas fluctuaciones de temperatura entre -25 °C y 60 °C. Además, repelen el agua y no se decoloran fácilmente. El marcador se fabricó a la medida de la geometría y el diseño que requería el cliente. Mediante la probada tecnología UV LED de las impresoras BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR se logra realizar una rotulación resistente.

App para escribir y leer el marcador RFID en un smartphone

App personalizada para escribir y leer el marcador RFID

App para smartphone

Para que los técnicos de servicio puedan realizar el mantenimiento de los sistemas de protección contra rayos de forma eficaz y sin papeles, el marcador también está equipado con un transpondedor NFC. El transpondedor integra una antena y un chip. De este modo, se logra una identificación clara y sin contacto de los objetos marcados. En la actualidad, los smartphones disponen cada vez con mayor frecuencia de una interfaz NFC. Esto permite escribir y leer un marcador RFID sin necesidad de un lector adicional. Por este motivo, se desarrolló para Hans Thormählen GmbH & Co. KG una app personalizada con conexión a Microsoft Sharepoint para Android e iOS. De esta forma, la comunicación entre el marcador RFID y el smartphone resulta muy sencilla y selectiva.

Sistemas de rotulación

Un hombre comprueba los sistemas de protección contra rayos mediante un marcador RFID y una app

Comprobación eficaz de sistemas de protección contra rayos

La solución de rotulación

En un edificio, hay varios módulos de protección que tienen un punto de conexión separable, también llamado "punto de separación o de medición", en la zona próxima al suelo. Estos puntos de medición se numeran en orden lógico y se marcan con un marcador RFID. En el chip del transpondedor NFC se almacena una URL. Esta URL permite al técnico de mantenimiento acceder directamente a los documentos técnicos digitales (plan de instalación, certificados de pruebas, documentación de mantenimiento, etc.) con solo pulsar un botón. Como estos documentos se almacenan de forma centralizada en un sharepoint, siempre se puede acceder a la información actualizada. Los documentos se pueden cambiar y ampliar inmediatamente o en el momento oportuno. La app para smartphone especialmente desarrollada garantiza que solo tenga acceso a los datos, a veces sensibles, el personal autorizado. El almacenamiento y la gestión centralizados de todos los documentos ofrecen una ventaja decisiva no solo a los técnicos de servicio de Hans Thormählen GmbH & Co. KG, sino también a sus clientes. Los propietarios o explotadores de los edificios afectados también tienen acceso directo a toda la información. Esto facilita enormemente a las compañías de seguros el envío de los documentos pertinentes y siempre actualizados.

"[...] Phoenix Contact analizó detalladamente nuestras necesidades individuales y elaboró junto con nosotros una solución óptima. El desarrollo del punto de desconexión inteligente por parte de Hans Thormählen GmbH & Co. KG logró una vez más ponérselo fácil a los clientes, especialmente para la documentación, además de aumentar significativamente la eficiencia".

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, Apoderado y electricista profesional
Unos especialistas en protección contra rayos trabajan en un edificio

Un especialista en protección contra rayos trabaja en un aerogenerador

El éxito de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

El marcador RFID y la app para smartphone para escribir y leer en la interfaz NFC simplifican y aceleran las pruebas de los sistemas de protección contra rayos. La solución de rotulación desarrollada por Phoenix Contact permite al cliente aumentar la eficacia durante los trabajos de comprobación y mantenimiento. Esto permitió a Hans Thormählen GmbH & Co. KG mejorar aún más su posición de liderazgo en el campo de los sistemas de protección contra rayos y sobretensiones.