Alimentación de los equipos operativos relevantes para la seguridad dentro del nivel de tensión necesario

Ejemplo de aplicación para un funcionamiento ferroviario seguro

Ejemplo de aplicación: alimentación de equipos ferroviarios relevantes para la seguridad en el rango de tensión de servicio

Alimentación de equipos ferroviarios en el rango de tensión de servicio

Existen componentes de señalización relevantes para la seguridad cuya seguridad de servicio puede verse amenazada por una tensión de alimentación excesiva, ya que puede provocar una distorsión de las señales. Por tanto, en ningún caso debe superarse el rango de tensión de servicio de estos equipos. No obstante, en este contexto, el término "superación" no hace referencia a las sobretensiones transitorias en el rango de kV, sino a las sobretensiones en el rango porcentual. En las fuentes de alimentación que alimentan módulos relevantes para la seguridad de la tecnología de control y protección, debe tenerse en cuenta el alcance de la tensión de salida a la hora de verificar la seguridad. Se debe excluir la posibilidad de fallos con los procedimientos adecuados. Este requisito se puede cumplir con un control de tensión permanente independiente, no obstante, resulta muy complejo.

Para excluir casi del todo la probabilidad de fallos, Phoenix Contact incluye en su gama fuentes de alimentación que disponen de una doble protección contra sobretensiones en la salida. De esta forma, las fuentes de alimentación ofrecen de forma fiable la tensión en el lado secundario de p. ej. 24 V.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: