The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Aspectos de seguridad para el personal de mantenimiento y operario

Ejemplo de aplicación para un funcionamiento ferroviario seguro

Manejo, comprobación y mantenimiento seguros de equipos de infraestructura ferroviaria

Manejo, comprobación y mantenimiento seguros de equipos de infraestructura ferroviaria

Además de los requisitos de un servicio ferroviario seguro para los pasajeros, también deben cumplirse los requisitos de seguridad para el personal de mantenimiento y operación. Los equipos operativos electrotécnicos no se apagan prácticamente nunca, por lo que son una fuente de peligro permanente. En particular, en zonas de baja tensión se deben realizar además con frecuencia bajo tensión actividades de comprobación, mantenimiento y puesta a punto. Por tanto, se deben garantizar previamente las medidas adecuadas para la seguridad del personal.

En particular, en los sistemas de enclavamiento antiguos hay aplicaciones con medidas de protección de un entorno no conductivo. En este caso, deben utilizarse equipos con aislamiento de protección de la clase de protección II, ya que ofrecen seguridad eléctrica incluso sin contacto del conductor de protección gracias a su concepto de aislamiento de alta calidad y a la carcasa no conductora.

Incluso los componentes electromecánicos "sencillos" deben ofrecer protección contra la tensión de contacto a través de sus elevados estándares de calidad electrónica y de las propiedades de diseño. Esto se consigue, entre otras cosas, mediante la seguridad de contacto con los dedos, los bloqueadores de conexión, las cuchillas seccionadoras, las clavijas de prueba aisladas y la resistencia a la tensión de impulso. Los laboratorios de pruebas certificados según ISO 17025 de Phoenix Contact garantizan los altos estándares de calidad.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300