Registro de medición de transientes y adopción de las medidas adecuadas específicas

Ejemplo de aplicación de la transformación digital en la infraestructura ferroviaria

Registro de sobretensiones transitorias y adopción de medidas

Registro de sobretensiones transitorias y adopción de medidas

Las instalaciones de la infraestructura ferroviaria suelen estar muy ramificadas y abarcan un número cada vez mayor de equipos operativos electrónicos centralizados y descentralizados. Estos suelen estar equipados con una protección contra sobretensiones, pero a menudo resulta difícil identificar la causa y el efecto de los daños debido a la amplia distribución y la conexión galvánica. Por lo tanto, la adopción de medidas específicas para el mantenimiento y la reparación solo se puede realizar con limitaciones.

Phoenix Contact ha desarrollado un sistema que permite medir con exactitud las corrientes transitorias de forma muy sencilla, así como registrar las sobretensiones transitorias y, de esta forma, permite establecer una relación entre la causa y el efecto. La interpretación de los datos recogidos resulta muy útil para evaluar y adoptar las medidas necesarias. Además, se puede determinar la esperanza de vida útil restante (el "State of Health", SoH) de los descargadores de corrientes de rayo instalados con objeto de planificar con antelación las operaciones de mantenimiento y evitar mejor los fallos del sistema.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria

Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria

Más información sobre los productos adecuados: