The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Gestión de energía basada en IoT en la producción

Personas en una reunión frente a una pared de cristal con notas

La mejora de la eficiencia energética es una cuestión de equipo. Sin embargo, para poder integrar y entusiasmar razonablemente a todas las áreas implicadas, los consumos de energía deben presentarse de forma clara y comprensible. Los medidores de energía EMpro aptos para IoT y las funciones intuitivas y flexibles del Energy Management Service – powered by Proficloud.io basado en IoT ayudan a recopilar datos en la nube de forma sencilla y a visualizarlos de manera específica y representativa.

Reto


Nave de producción en marcha

Transparencia de los datos energéticos para desarrollar medidas

Los consumos de energía por grupo de montaje deberían ser visibles, por un lado, en tiempos de producción activa, por otro, en tiempos de espera, tras el fin de la producción o en el fin de semana.

Consumos de energía en tiempos activos y pasivos

  • Comparación de los consumos de energía en tiempos activos y pasivos
  • Determinación del consumo proporcional de energía en el tiempo pasivo

Consumos de energía en distintos tiempos de montaje

  • Comparación de los consumos de energía de un grupo de montaje en diferentes tiempos de montaje en relación con las respectivas cifras de producción

Consumo de energía por unidad producida

  • Comparación del número de unidades producidas con la energía consumida (kWh)
  • Consumo de energía por pieza producida (emisiones de CO2 por unidad)

Optimizar la gestión de conexiones

  • Reconocer los picos de carga
  • Desarrollar medidas para optimizar la gestión de conexiones

Nuestra solución


Medidores de energía EMpro aptos para IoT en el armario de control

Los medidores de energía aptos para IoT entregan los datos directamente en Proficloud.io de manera automatizada

Con medidores de energía EMpro aptos para IoT directamente en la nube Transmisión automatizada de datos a Proficloud.io

Para poder representar de forma más transparente el consumo de energía de los distintos grupos de montaje, Phoenix Contact ha equipado una zona de producción en la planta de Blomberg con medidores de energía EMpro aptos para IoT. Los medidores de energía se conectan directamente al entorno de nube IoT a través de la interfaz Ethernet mediante Plug and Play y transfieren automáticamente los datos de medición a Proficloud.io de Phoenix Contact.

Hay diferentes grupos de montaje en un área de producción. Cada grupo tiene, a su vez, varias instalaciones de producción. En total se instalaron 72 equipos.

Las ventajas de la gestión de energía basada en IoT

  • Reequipamiento fácil y rápido de la tecnología de medición de energía a través de los medidores de energía EMpro aptos para IoT, que pueden conectarse mediante Plug and Play a través de la interfaz Ethernet directamente al entorno de la nube de IoT
  • Los gestores de energía pueden recopilar datos energéticos con poco esfuerzo y hacerlos visibles de inmediato de forma gráfica, sin necesidad de programación ni de conocimientos técnicos
  • El seguimiento de datos energéticos y cifras clave ofrece la oportunidad de hacer más eficiente la producción
  • Proceso de mejora continua a través de la total transparencia de los datos energéticos y, por tanto, de los potenciales de eficiencia descubiertos

Transmisión automatizada de datos a Proficloud.io Representación general de la topología del sistema

Topología del sistema de gestión de la energía en la producción

Ejemplo de aplicación de la gestión de la energía basada en IoT

Una usuaria utilizando el Energy Management Service – powered by Proficloud.io en un PC

El Energy Management Service – powered by Proficloud.io

El Energy Management Service – powered by Proficloud.io se centra en los especialistas en gestión de la energía como usuarios y se adapta con precisión a sus necesidades. Con un diseño sencillo e intuitivo, el servicio ofrece una gama de funciones flexible en el ámbito de la visualización de datos de potencia y energía para la monitorización, el análisis y la evaluación de estos datos.
De este modo, Energy Management Service – powered by Proficloud.io respalda en la medida que sea necesario a los gestores de energía en el paso Check (comprobación) del llamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) según la norma internacional ISO 50001:2018 (Sistemas de gestión de energía. Requisitos con orientación para su uso).

Conclusión


EMpro y Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Paquete global sistémico para la gestión sostenible de la energía

Junto con los medidores de energía EMpro aptos para IoT, Energy Management Service – powered by Proficloud.io ofrece un paquete global sistémico para una gestión de la energía digitalizada y sostenible.
El sistema combina las ventajas del Internet industrial de las cosas, una sofisticada tecnología de medición y Smart Services en constante evolución.
La transmisión automatizada de datos en Proficloud.io, la gran facilidad de uso y la intuitiva navegación por el menú hacen que el trabajo del gestor de energía sea muy eficiente. Las visualizaciones orientadas a los objetivos ofrecen una visión general precisa.