The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

El gemelo digital en la automatización de procesos Descubra nuestras soluciones para un fácil ajuste entre As-Planned y As-Built de todos los sensores y actuadores instalados en campo.

Una persona frente al ordenador compara As-Planned y As-Built

El gemelo digital en la automatización de procesos

Reto


Personal de producción durante una visita de mantenimiento a una instalación de procesos

Documentación consistente de la instalación

En instalaciones grandes de la industria de procesos se invierten muchos recursos para mantener siempre actualizada la documentación de la instalación. El personal del departamento de conservación o empresas externas analiza periódicamente la instalación de producción y documenta las modificaciones detectadas mediante las denominadas entradas rojas. La transmisión de estas entradas rojas de los listados en papel a un diagrama de flujo I+I a menudo supone el peligro de fallos en la transmisión. Como consecuencia, no puede evaluarse la información sobre el fabricante, en caso de una obsolescencia del equipo o modificaciones en el producto. Debido a los constantes cambios en el inventario de equipos de campo en la instalación de producción y a la falta de información, no se puede planificar un stock, lo que dificulta considerablemente el necesario cambio de equipos.

Solución


Representación digital de los sensores y actuadores incorporados en campo en la industria de procesos

Transparencia digital de las instalaciones

Un 80 % de las instalaciones de la industria de procesos están equipadas con equipos de campo digitales compatibles con HART. No obstante, solo un 5 % utilizan estas señales digitales.

Le permitimos manipular con posterioridad los datos HART y le ofrecemos para hacerlo los datos de campo necesarios sin efecto de rebote en formato OPC UA. Gracias a estos datos adicionales e inteligentes de los equipos de campo, disfrutará de una transparencia digital de la instalación, el denominado gemelo digital. Con esta transparencia mejoran considerablemente tanto el mantenimiento, como la conservación y la disponibilidad.

Listado de existencias de los equipos HART con tan solo pulsar un botón

Con nuestra lista de existencias basada en web, siempre tendrá bajo control todos los equipos en campo actualizados. Las modificaciones detectadas se representan en un marco para facilitar una mejor visión general. Esto le facilita el registro de entradas rojas en la documentación de su instalación. Además, puede exportar la lista de existencias. De este modo, sienta bases para el acceso al gemelo digital (Digital Twin) en la automatización de procesos.

Listado de existencias de los equipos HART

Ejemplo de una lista de existencias basada en web

Por gemelo digital para la industria de procesos se entiende una representación digital de todos los sensores y actuadores presentes en el campo, incluidos los ciclos de mantenimiento almacenados, su parametrización y, en caso de fallos, los estados de fallo de los equipos. Esto es en lo que se centra nuestra solución.

Wilfried Grote, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals Wilfried Grote

Del campo al Internet industrial de las cosas

La toma eléctrica de las señales HART se reequipa sin efecto de rebote entre el campo y la tecnología de control. Los datos de los equipos en campo se normalizan y unifican "al límite". De este modo, pueden facilitarse para los servicios de valor añadido, como el mantenimiento preventivo (Predictive Maintenance), o para la posterior optimización de procesos.

Mapa de imágenes interactivo: Resumen de las funciones del gemelo digital en la industria de procesos
PLCnext Store
La PLCnext Store facilita aplicaciones de software (apps) con las que podrá ampliar de forma funcional directa y fácilmente su PLCnext Control. La transparencia de la tienda también permite a otros proveedores poner a la venta las apps que han desarrollado.
Más información
PLCnext Store
Sistemas de control PLC
Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. Integre un código abierto y apps o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.
Más información
Sistemas de control PLC
Convertidores de interfaces, servidores de equipos y pasarelas de enlace
Los componentes HART permiten una conexión permanente y rentable a todos sus datos HART y optimizan el mantenimiento y el tiempo de servicio del sistema.
Más información
Convertidores de interfaces, servidores de equipos y pasarelas de enlace
Soluciones en la nube
Gestión inteligente de equipos y reducción de los tiempos de inactividad con Smart Services de la plataforma IIoT Proficloud.io.
Más información
Soluciones en la nube

Sus ventajas

  • Los datos reales actuales de la instalación están disponibles en todo momento gracias a la documentación As-Built automática
  • Con ello, se suprimen los pasos para el registro manual de los equipos de campo HART montados gracias a la conexión universal de los equipos de campo
  • Rápida solución de fallos y ausencia de paradas en caso de retiradas, modificaciones u obsolescencias del fabricante gracias al mantenimiento de almacén optimizado

Contacto


Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras soluciones de monitorización escalables para una mayor disponibilidad de la planta.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.