Distribuidores de maniobra compactos en la central eléctrica de acumulación por bombeo de Schluchseewerk Con sus cinco centrales eléctricas de acumulación por bombeo, Schluchseewerk AG es uno de los principales actores del sector de las centrales hidroeléctricas del alto Rin. Al modernizar las instalaciones de conmutación resultaba necesario optimizar, entre otras cosas, el manejo del sistema distribuidor de maniobra. Para hacerlo, se eligió el sistema distribuidor de maniobra PTRV de Phoenix Contact.

Fotografía del interior de la central eléctrica de acumulación por bombeo de Waldshut
Central hidroeléctrica

Perfil del cliente

Fundada en 1928 y con su sede actual en Laufenburg, Schluchseewerk AG es una de las mayores empresas de centrales de acumulación por bombeo en Europa. Las cinco centrales de acumulación por bombeo juntas alcanzan una potencia de 1862 MW. La parte regenerativa de los flujos de entrada naturales es de 400 millones de kilovatios/hora cada año.

Aplicación

Desde Kühmoos, situada al nivel de Hotzenwald, se controlan los juegos de máquinas de las cinco centrales eléctricas de acumulación por bombeo y se gestionan todas las cuencas y los embalses del Rin. Aquí se encuentra la instalación de conmutación de 220/380 kV de 1966/67 que alimenta la red europea a través de la corriente procedente de las centrales eléctricas de Säckingen y Wehr.

Cuando la tecnología de control de Kühmoos cumplió los 20 años de servicio, aumentó el índice de fallos. Además, cada vez resultaba más difícil encontrar repuestos de los componentes defectuosos. Por eso, era necesario incorporar una nueva tecnología de control. El responsable de la tecnología eléctrica de estos trabajos fue Dietmar Kastner, jefe del departamento de electrotecnia en el ámbito de los activos. Desde su sede en la administración central de Laufenburg se planificaron y coordinaron las medidas de modernización y nueva construcción.

El objetivo de las medidas de modernización era hacer frente al dilema de la sustitución y actualizar la tecnología de las instalaciones.

Dietmar Kastner, Jefe del departamento de electrotecnia en el ámbito de los activos
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Sistema distribuidor de maniobra PTRV en el armario de control

Solución

La conexión de las señales al distribuidor de maniobra resultaba hasta el momento extremadamente difícil a causa de la tecnología TERMI-POINT®. Sin una herramienta especial, que solo funcionaba con aire comprimido, no se podía realizar la conexión. Si fallaba la conexión de aire comprimido, se debía adquirir primero un compresor.

A esto había que añadirle que, a causa del diseño y el peso de la herramienta especial, la manipulación in situ resultaba difícil y lenta. La consecuencia era que se producían una y otra vez contactos doblados que provocaban cortocircuitos entre los puntos de embornaje.

Después de que los técnicos inspeccionaran varios sistemas distribuidores de maniobra, Schluchseewerk AG se decidió por las bornas de marshalling PTRV de Phoenix Contact. En comparación con las alternativas, destacaba en particular el diseño compacto del sistema. Además ofrece otras ventajas: con los insertos de color, el usuario puede adaptar las rotulaciones a sus procesos operativos o representar las normas de los colores de conductores, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, en el sistema distribuidor de maniobra. Las bornas están equipadas con un orificio de comprobación de 2,3 mm, de manera que se pueden emplear puntas de medición estándar para la comprobación.

Montaje del sistema distribuidor de maniobra PTRV

Con el diseño compacto del sistema PTRV se redujo el espacio en el armario de control con respecto a la solución anterior en aprox. un 35 por ciento. De esta forma, no se reducen los armarios de control pero Schluchseewerk AG dispone de mucho más espacio reservado para las futuras ampliaciones. La moderna tecnología de conexión push-in de las bornas disminuyó claramente el tiempo necesario para el montaje in situ. Gracias a la estructura del sistema, se evitan los fallos por contactos doblados o cortocircuito entre los contactos. La seguridad para el personal in situ es ahora mayor gracias a la protección contra contactos accidentales de las bornas. Ahora, se pueden conectar también señales con un potencial de hasta 250 V, algo que antes no era posible por motivos de seguridad.

Kontakt (es)
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Distribuidores de maniobra PTRV 8

Obtenga más información sobre los distribuidores de maniobra

Las compactas bornas de marshalling PTRV sirven para una clara maniobra de señales en el entorno de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión.