Ciberseguridad a bordo El creciente nivel de digitalización de las embarcaciones y su conexión en red ofrece numerosos valores añadidos a la industria naviera, pero también aumenta el riesgo de ciberataques. Con Phoenix Contact, las operaciones navales pueden protegerse para evitar accesos no autorizados.

Una calavera en la tecla de un teclado

Desafíos crecientes

La interconexión de los sistemas a bordo permite un funcionamiento eficaz de la embarcación gracias a las modernas tecnologías de comunicación, aunque también aumentan los riesgos de ciberataque. ¿Qué se debe hacer para prevenir posibles riesgos?

Digitalización en una embarcación

Aprovechamiento seguro de las oportunidades de la digitalización

Las soluciones de monitorización inteligentes o los conceptos de mantenimiento remoto independientes de la ubicación ofrecen flexibilidad y ahorran tiempo a todos los implicados, como el personal de puerto o la naviera. Sin embargo, el aumento de los canales de comunicación con el entorno de la embarcación incrementa al mismo tiempo el riesgo de acceso no autorizado por parte de terceros. Ya sea por conceptos de seguridad incompletos, por el uso de software obsoleto o por la falta de conocimientos técnicos, pueden aparecer muchas vulnerabilidades que acarreen consecuencias de largo alcance, como la manipulación del sistema por un ransomware, el uso indebido de datos o la parada total y pérdida de control de la nave.

Con el uso de productos innovadores, soluciones personalizadas y servicios escalables, se permite una operación naval segura y sin problemas, teniendo en cuenta requisitos legales como los establecidos por la International Association of Classification Societies. Encontremos juntos la respuesta adecuada para su aplicación.

La plena protección de infraestructuras críticas como las del sector marítimo es fundamental para las personas y el medio ambiente. Para que las embarcaciones se operen sin riesgos, se debe optar por un enfoque holístico de todos los implicados y es necesario evitar los ciberataques.

Dr. Lutz Jänicke - Phoenix Contact, Corporate Product & Solution Security Officer
Dr. Lutz Jänicke
Dos sistemas de control AXC F SPLC 1000 y AXC F 2152

Uso de productos seguros en el sector marítimo

La protección del sistema de la embarcación se apoya, entre otras cosas, en el uso de productos seguros por diseño y comienza ya con un proceso de desarrollo seguro. Por ejemplo, PLCnext Control es el primer sistema de control industrial desarrollado conforme a la norma IEC 62443-4-1. Además de los demás aspectos relacionados con la seguridad, la seguridad funcional desempeña un papel importante. El sistema de control de seguridad SPLC 1000, alineable a la izquierda, cumple plenamente ambos requisitos. En la práctica, gracias a la Device and Update Management, los productos disponen siempre de las actualizaciones más recientes para eliminar así las posibles brechas de seguridad.

Los sistemas de control ofrecen las funciones adecuadas para desconectar interfaces de comunicación no utilizadas y para garantizar otras medidas de seguridad. Además, los routers de seguridad mGuard ayudan a proteger los sistemas con un cortafuegos inteligente y establecen canales de comunicación cifrados con VPN. En última instancia, su uso supone un valor añadido tanto para los integradores de sistemas como para los operadores, ya que los sistemas navales disponen de menos puntos de ataque y, por tanto, se puede garantizar un funcionamiento más seguro de las embarcaciones.

Una persona sostiene una tablet con el panel de mGuard Secure Cloud

Mantenimiento remoto inteligente y seguro

La necesidad de acceso remoto es cada vez mayor en todo el mundo para poder llevar a cabo un mantenimiento predictivo y así detectar y abordar los posibles puntos débiles desde el principio. De este modo, se reducen al mínimo los posibles tiempos de parada y se aumenta la eficacia del funcionamiento de la embarcación.

Para que los proveedores de servicios dispongan de un acceso autorizado a las unidades sujetas a mantenimiento, mGuard Secure Cloud ofrece una conexión segura desde cualquier lugar. A través de un túnel VPN de alta seguridad, se establece una conexión entre personas y sistemas sin que se manipule ni se pierda ningún dato. Otra ventaja de la solución de mantenimiento remoto basado en la nube es que no se almacena en la nube ningún dato del cliente.

Concepto de seguridad para el ciclo de ciberseguridad

360° de seguridad a bordo

Con nuestro concepto de seguridad de 360°, le ofrecemos todos los bloques necesarios para la seguridad integral de las operaciones navales. Desde el registro del estado actual hasta un concepto de seguridad personalizado conforme a la norma IEC 62443-2-4, pasando por un mantenimiento seguro tendrá la posibilidad de recibir el asesoramiento necesario. Además, puede elegir entre varios cursos de formación en los que nuestros especialistas en seguridad certificados le ofrecen una valiosa información para una manipulación segura. Ya sea para armadores, astilleros o integradores de sistemas, todos los implicados reciben la gama de servicios adecuada, además de productos y soluciones seguros.

Desarrollo de conceptos de protección de forma rápida y rentable

Blueprint Ciberseguridad en aplicaciones marítimas

Con el fin de reducir los esfuerzos en el proceso de desarrollo, se elaboró un concepto de seguridad con las correspondientes medidas de seguridad para la industria marítima mediante la aplicación genérica de acuerdo con la norma IEC 62443 y la estrategia Defence in Depth descrita en la misma. Con los numerosos años de conocimientos técnicos, se creó un proyecto universal que tiene en cuenta todos los sistemas a bordo y en tierra firme y que, gracias a medidas coordinadas, permite una comunicación segura entre los sistemas pertinentes, la automatización naval de nivel superior y el personal de mantenimiento.