Acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro en carril DIN con logotipo de ganador de oro en el German Innovation Award y logotipo de ganador del GIT Security Award

Un hito en la miniaturización Los acondicionadores de señal Ex i MINI Analog Pro ultracompactos reciben importantes premios

Las nuevas variantes con seguridad intrínseca Ex i de la familia de acondicionadores de señal MINI Analog Pro de 6,2 mm ofrecen protección contra explosión y seguridad funcional en un tamaño compacto único. Con un ahorro de espacio de hasta el 50 % en comparación con las soluciones actuales, las señales metrológicas se procesan de forma fiable y, al mismo tiempo, se garantiza la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones. Los productos se clasifican sistemáticamente según el nivel de seguridad más elevado: SIL 3 "one out of one". El concepto de mando y la digitalización continua son especialmente fáciles de usar y están preparados para el futuro.

Gracias a estas innovadoras prestaciones, MINI Analog Pro ha sido galardonado con el premio GIT Security Award y con el oro en el German Innovation Award.

Logotipo galardón de oro German Innovation Award

Premio German Innovation Award El premio que hace visible la innovación

El premio German Innovation Award distingue a los productos, las tecnologías y los servicios que abren nuevos caminos innovadores y ofrecen soluciones que destacan por su valor añadido para los usuarios y el medio ambiente. Estas innovaciones de futuro son posibles en todas las industrias y a todos los niveles, tanto en los gigantes de la industria como en las start-up. El premio German Innovation Award ofrece igualdad de oportunidades a todos los que impulsan innovaciones y hace visibles sus logros ante un amplio público.

Logotipo Winner GIT Security Award 2024

GIT Security Award El prestigioso premio a la seguridad

El GIT Security Award está dirigido a todos los proveedores de productos de seguridad, soluciones de seguridad o servicios de seguridad. El galardón premia el nivel de innovación, las ventajas y las características de venta exclusivas de los productos en diversas categorías. La preselección para la votación final del premio internacional de la revista especializada "GIT Security" de la editorial Wiley corrió a cargo de un jurado neutral. Está formado por expertos de BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores de sistemas y usuarios. Los tres ganadores de cada categoría se determinan con los votos de los lectores de la plataforma internacional e intersectorial PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Esto es lo que convenció al jurado y a los votantes independientes a la hora de conceder estos excelentes sellos de calidad

  • Ahorro de espacio sin igual: moderna tecnología de conmutación analógica, seguridad intrínseca y SIL 3 en un tamaño compacto único
  • Protección contra explosión para todas las zonas y grupos de sustancias mediante homologaciones internacionales, rango de temperatura ampliado y rango de uso hasta 5000 m sobre el nivel del mar documentado
  • Protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones mediante el máximo nivel de seguridad: SIL 3 "one out of one"
  • Fácil manejo gracias a su diseño y concepto de mando sencillos
  • Digitalización integral con app de configuración y monitorización, pasarelas de enlace de comunicación, etiquetado digital y placa de características

Más información acerca de MINI Analog Pro

Peter Stövesand, director de marketing de producto de Interface Analog, con una declaración en directo desde la Hannover Messe 2023

Moderna tecnología de conmutación analógica, seguridad intrínseca y SIL 3 en un tamaño compacto único Un hito en la miniaturización con más de diez patentes para carcasas, la tecnología de conmutación y de conexión

Placa de circuito impreso para acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro en la mano con SIL 3 y logotipo de seguridad intrínseca Ex i

Protección contra explosión para todas las zonas y grupos de sustancias Homologaciones Ex internacionales, homologación para minería, así como un rango de uso de temperatura ampliado y requisitos documentados para rangos de uso hasta 5000 m sobre el nivel del mar

 MINI Analog Pro con logotipos de seguridad intrínseca y electrolizador en segundo plano

Protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones Seguridad funcional continua, evaluada con SIL 3 'one out of one', para estructuras monocanal, sin el diseño redundante de un segundo circuito de control

MINI Analog Pro con logotipo SIL 3, en primer plano dos personas en una instalación de la tecnología de procesos

Diseño y concepto de mando sencillos Bornas de conexión enchufables, alimentación sencilla de conductores, medición de corriente durante el funcionamiento, puenteado de energía sencillo

Mapa de imágenes interactivo: Acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro en vista lateral entre los canales para cables
Bornas de conexión enchufables, con función de desconexión integrada
Bornas de conexión enchufables con función de desconexión integrada para interrumpir fácilmente los circuitos de señal y alimentación durante el funcionamiento y la puesta en servicio.
Bornas de conexión enchufables, con función de desconexión integrada
Medición de corriente durante el funcionamiento
Mida las señales de corriente durante el funcionamiento sin interrumpir el circuito de señales. El proceso no se interrumpe.
Medición de corriente durante el funcionamiento
Alimentación de conductores sencilla
Gracias a su diseño cónico con alineación frontal, todos los puntos de embornaje son fácilmente visibles y accesibles desde la parte delantera para facilitar la alimentación de conductores en espacios reducidos. Así se ahorra espacio entre los canales para cables.
Alimentación de conductores sencilla
Puenteado de energía sencillo
Puenteado de energía sencillo, ampliación del sistema, cambio de módulos hot swap y mensaje de fallo colectivo mediante el conector de bus para carril.
Puenteado de energía sencillo
Amplias superficies de rotulación y LED de estado
Amplias superficies de rotulación para una identificación completa de lazos con material de rotulación estándar y LED de estado siempre bien visibles en cada acondicionador de señal.
Amplias superficies de rotulación y LED de estado

Preparados para el futuro digital

Mano con acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro y teléfono móvil con Signal Conditioner App
Parametrización, monitorización e identificación inteligentes con la Signal Conditioner App mediante NFC o Bluetooth. Etiquetado digital mediante NFC. Placa de características digital para consultar estados de hardware/firmware y documentación y datos específicos del producto. Consulta opcional del certificado de calibración de fábrica mediante código QR.
Acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro en el carril DIN con pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red
Conexión de red sencilla mediante pasarelas de enlace de comunicación enchufables para hasta ocho tipos de señal diferentes.
Captura de pantalla del configurador online para acondicionadores de señal Ex i MINI Analog Pro
Pedido individual, también de 1 unidad, a través del configurador online, opcionalmente con certificado de calibración de fábrica correspondiente.
Persona delante de la pantalla con el software del sistema clipx Engineer
Planificación, parametrización y monitorización de procesos online con el software de sistema integral clipx ENGINEER de Phoenix Contact.