The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores para placa de circuito impreso compactos de la serie SPC 4

Phoenix Contact apuesta por una mejora constante de la mejor tecnología de conexión. Incluso tras medio siglo de la aparición de COMBICON, seguimos creando innovaciones año tras año. Los conectores de la serie SPC son la prueba de nuestra pasión por la ingeniería.
Pedido de muestras de conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Su innovador diseño ahorra espacio y costes de producción

Lo mejor reunido en un conector macho: la serie de conectores SPC 4 es compacta y ahorra mucho espacio en el equipo con un paso de 6,35 mm. Gran libertad en el diseño del equipo gracias al innovador contacto apantallado. Conexión segura garantizada mediante el bloqueo superior o la brida central. La protección contra contactos accidentales ampliada en la carcasa de base y el conector macho de este multitalento garantiza una seguridad adicional. Las carcasas de base THR permiten llevar a cabo procesos de soldadura por reflujo y un equipamiento automatizado. Esto reduce los costes de producción.

Muestra gratuita
Pruebe los conectores SPC 4

¿Desea ver y probar los conectores SPC 4? – Solicite una muestra gratuita en su puesto de trabajo. Para ello, consulte la lista de productos, seleccione el conector que desee y haga clic en "Pedir muestra gratuita" en el menú de la izquierda.

Pedir muestras a través de la lista de productos
Pedido de muestras de los conectores SPC 4

Sus ventajas

  • Compactos: los conectores en paso de 6,35 mm ahorran espacio en la parte frontal del equipo.
  • Innovadores: los desarrolladores tienen más libertad a la hora de diseñar el equipo gracias al contacto apantallado inteligente.
  • Numerosas variantes: el bloqueo mediante Top-Lock o brida central es seguro y ahorra espacio.
  • Seguros: la protección contra contactos accidentales ampliada en la carcasa de base y el conector macho proporciona una seguridad adicional.
  • Eficientes: las carcasas de base THR permiten reducir los costes de producción gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo y al equipamiento automatizado.

Una apasionada ingeniería combinada en un solo conector macho

Visión general de los conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4 La serie SPC 4 ahorra mucho espacio en el equipo con un paso de 6,35 mm y le garantiza más seguridad gracias a la protección contra contactos accidentales.

Mapa de imágenes interactivo: Conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4
Brida central y chapa de protección
Los nuevos conectores de potencia de la serie SPC 4 destacan por su innovadora conexión de pantalla en la placa de circuito impreso.
Ir a la lista de productos Conectores SPC 4
Brida central y chapa de protección
Bloqueo superior
Los conectores ofrecen siempre el bloqueo adecuado para conectar el conector macho y la carcasa de base de forma segura y fiable. Esto se hace sin perder polos y ahorrando espacio para lograr un diseño del equipo eficiente.
Ir a la lista de productos Conectores SPC 4
Bloqueo superior
Tres variantes para ofrecer una total flexibilidad de diseño
Dimensiones reducidas, gran rendimiento: los desarrolladores y fabricantes de equipos tienen una gran libertad de diseño con los nuevos conectores para placa de circuito impreso.
Ir a la lista de productos Conectores SPC 4
Tres variantes para ofrecer una total flexibilidad de diseño
Variación de las carcasas de base para lograr una flexibilidad total
Las carcasas de base verticales, horizontales y giradas 180° permiten una total libertad de diseño para un diseño del equipo personalizado. La carcasa de base THR se ha equipado con un embalaje en rollo opcional. Por lo tanto, es óptima para el proceso de tecnología de montaje superficial.
Ir a la lista de productos Carcasas de base PC 4
Variación de las carcasas de base para lograr una flexibilidad total

Sus ventajas de forma detallada Descubra aquí todas las características de la nueva serie SPC 4.

Conectores en paso de 6,35 mm
Conectores de potencia de la serie SPC 4
Conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4
Conectores para placa de circuito impreso PC 4
Conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC
Conectores en paso de 6,35 mm

Dimensiones reducidas, gran rendimiento: los desarrolladores y fabricantes de equipos tienen mucha más libertad de diseño con los nuevos conectores para placa de circuito impreso. Gracias a su innovador diseño, los conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4 en paso de 6,35 mm pueden alojar conductores de hasta 4 mm². La probada conexión push-in facilita la instalación.

Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conectores de potencia de la serie SPC 4

Los nuevos conectores de potencia de la serie SPC 4 destacan por su innovadora conexión de pantalla en la placa de circuito impreso. Esto hace que su aplicación sea aún más flexible. Los conectores de potencia con conexión de pantalla enchufable mediante pin de soldadura son especialmente adecuados para la tecnología de accionamiento, el servoaccionamiento o la electrónica de potencia. La carcasa de base THR con embalaje en rollo opcional permite a los desarrolladores y fabricantes de equipos automatizar el equipamiento e integrarlo fácilmente en el proceso de soldadura de tecnología de montaje superficial.

Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

La versión adecuada para cada aplicación y cada diseño de equipo: los nuevos conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4 están disponibles en tres versiones: una versión estándar sin bloqueo, una versión con Top-Lock y otra con una brida central para conectar de forma segura y fiable el conector macho y la carcasa de base. Los elementos de bloqueo están codificados por colores. Se manejan de forma intuitiva.

Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuito impreso PC 4

Seguridad de contacto integral: los desarrolladores de Phoenix Contact han tenido en cuenta precisamente este aspecto en los nuevos conectores para placa de circuito impreso SPC 4. Gracias a sus ventajas de diseño, los conectores cuentan con seguridad de contacto en ambos lados. Esto ofrece una gran ventaja de seguridad.

Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC

Más eficiencia y ahorro de costes: los nuevos conectores para placa de circuito impreso de la serie SPC 4 destacan en ambos aspectos. La carcasa de base THR se ha equipado con un embalaje en rollo opcional. Los fabricantes de equipos se benefician así de una fácil integración en el proceso de soldadura de tecnología de montaje superficial y en el equipamiento automatizado.

Ir a la lista de productos de conectores SPC 4

Conectores SPC 4 en la revisión de expertos

Cada milímetro cúbico cuenta: Los fabricantes de equipos tienen que planificar diseños de equipo cada vez más compactos y con densidades de potencia y funcionalidad muy elevadas. Matthias Stöver, jefe de producto, explica cómo el compacto y potente conector SPC 4 permite realizar diseños de equipo exigentes.

Conectores para la tecnología de accionamiento Diseñe equipos innovadores y orientados al futuro: Phoenix Contact ofrece sistemas de conectores para la tecnología de accionamiento de conexiones de red, entradas y salidas digitales, interfaces de codificador, conexiones de motor y mucho más.

Mapa de imágenes interactivo: Diferentes conectores para la tecnología de accionamiento
Conexión híbrida compacta y sencilla
La solución de cable único para conectores macho con contacto de apantallamiento e interfaz de codificador se realizó con los conectores SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35, así como DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54.
Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conexión híbrida compacta y sencilla
Conectores push-in de la serie SPC 4
Los conectores push-in compactos en paso de 6,35 mm están disponibles en tres versiones. Además de la versión estándar sin bloqueo del conector macho y la carcasa de base, existe una variante con bloqueo superior y otra con brida central. También está disponible de manera opcional una innovadora conexión de pantalla.
Ir a la lista de productos de conectores SPC 4
Conectores push-in de la serie SPC 4
Conectores para datos apantallados DMCC 0,5
Utilice conectores para datos apantallados para la transmisión de datos de un solo par.
Ir a la lista de productos de conectores para datos DMCC 0,5
Conectores para datos apantallados DMCC 0,5
Conectores placa a placa
Esta conexión de equipos se ha implementado con robustos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH para la conexión en el interior de los equipos de placas de circuito impreso en espacios reducidos.
Más información acerca de los conectores placa a placa
Conectores placa a placa
Conectores para señales con alta densidad de conexión
El conector push-in compacto de doble piso de la serie DFMC 1,5 ofrece espacio para hasta 40 conductores. Las carcasas de base DMC aptas para THR permiten llevar a cabo un proceso de soldadura por reflujo.
Ir a la lista de productos de conectores para señales
Conectores para señales con alta densidad de conexión
Conectores híbridos para soluciones de un solo cable
Los conectores híbridos combinan líneas de potencia, datos y señal en un solo conector macho para una conexión compacta y eficaz a los equipos eléctricos.
Más información sobre los conectores híbridos
Conectores híbridos para soluciones de un solo cable