La familia de bornas para carril PTV
La familia de bornas para carril PTV combina las ventajas de la conexión push-in sin herramientas con la guía de conductores lateral de la borna de tornillo. De este modo, las bornas PTV le permiten una tecnología de conexión directa y rápida, así como un cableado claro sin radios de flexión en tan solo una borna.
Sus ventajas
- Fácil colocación y lectura de la rotulación de conductores y conexiones
- Cableado claro sin radios de flexión
- Conexión de conductores con ahorro de tiempo y sin mantenimiento mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
- El conductor puede soltarse fácilmente sin necesidad de una herramienta especial
- Calidad de contacto independiente del par gracias al contacto de muelle
- El diseño del armario de control del cableado de las bornas de tornillo se puede utilizar a menudo debido a las alimentaciones laterales de los conductores
- Uso de accesorios CLIPLINE complete
Conexión push-in lateral
Tecnología push-in
Con las bornas PTV podrá insertar conductores rígidos o equipados con punteras directamente y sin utilizar herramientas. El contorno de resorte le permite una inserción sencilla sin herramientas de conductores rígidos a partir de 0,5 mm². Al introducir el conductor, el resorte del contacto se abre automáticamente proporcionando la fuerza de apriete necesaria.
La conexión de conductores flexibles a partir de 0,14 mm² sin puntera se realiza con el pulsador de accionamiento. No importa qué tamaño de conductor de los indicados utilice, el resorte del contacto garantiza las máximas fuerzas de contacto y de extracción de conductores, así como una conexión segura frente a vibraciones y estanca al gas. La aleación de cobre de alta calidad y con tratamiento de la superficie permite además las mínimas resistencias de paso y una transmisión de corriente máxima.
Bornas de paso y bornas de varios conductores
Bornas de paso y bornas de varios conductores
Las bornas de paso y las bornas de varios conductores destacan por un diseño compacto. Las bornas para carril pueden puentearse de forma flexible y pueden rotularse rápida y fácilmente. Además, las bornas pueden probarse rápida y fácilmente a través de sus tomas de pruebas o en el foso puenteado. En este caso, las bornas se consideran unas de las más universales de la tecnología de conexión.
Bornas de doble piso con desplazamiento de planos
Bornas de doble piso
Las bornas de doble piso son también bornas para carril muy compactas con las que se pueden guiar dos potenciales en paralelo. Gracias al foso puenteado doble y a las distintas variantes de puenteado, las bornas de doble piso pueden conectarse horizontal y verticalmente. Esto permite conectar no solo las bornas adyacentes, sino también los diferentes niveles.
Las bornas de doble piso también tienen un desplazamiento de planos. Este desplazamiento le permite, en caso de un cableado completo, el acceso sin impedimentos al nivel de conexión inferior y su pulsador de accionamiento.
Bornas para fusible
Bornas para fusible
Con las bornas para fusible PTV se pueden integrar en el sistema de forma clara y compacta fusibles del tipo G 5 x 20. Los fusibles los puede sustituir rápida y cómodamente gracias a una palanca giratoria.
Con los indicadores ópticos, los fusibles defectuosos se identifican rápida e independientemente del sentido de corriente. Gracias a la conexión de conductores lateral, las palancas de las bornas para fusible pueden abrirse sin problemas y completamente con el conductor conectado.
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla
Las bornas seccionables PTV con conexión de conductores lateral ofrecen en espacios limitados una separación clara de las corrientes de señales. La gama de productos de las bornas se compone, por un lado, de variantes con foso puenteado y, por otro, de variantes sin foso puenteado.
Los circuitos eléctricos de las bornas interrumpibles por cuchilla pueden abrirse fácilmente con un destornillador. Mediante el bloqueo de la palanca de separación en las posiciones finales, los estados de conexión de las bornas interrumpibles por cuchilla se aseguran de forma permanente y pueden reconocerse siempre claramente. Contrariamente, las bornas seccionables PTV poseen una zona de interrupción en la que puede insertar distintas clavijas funcionales sin necesidad de utilizar una herramienta.
Para garantizar una posibilidad de comprobación óptima a pesar del foso puenteado equipado, las bornas poseen tomas de pruebas de doble cara. Estas tomas de pruebas garantizan una posibilidad de comprobación sencilla y segura. El contacto plano en las barras colectoras garantiza en este caso resultados fiables de la prueba.
Zona de interrupción multifuncional
Zona de interrupción multifuncional
Las bornas seccionables PTV poseen una zona de interrupción estandarizada. La zona de interrupción aloja distintos conectores macho, p. ej. cabezas portafusible, conectores de componentes, conectores pasamuros y clavijas de interrupción. Esta variedad le permite una adaptación personalizada de su instalación de conmutación. Implemente las clavijas funcionales. A partir de una borna seccionable consiga rápida y fácilmente una borna para componentes, una borna para fusible o una borna de paso.
Bornas de medición seccionables con conectores hembra de pruebas integrados
Bornas de medición seccionables
Las PTVME 6/S… son bornas de medición seccionables con conexión push-in vertical. El campo de aplicación abarca todas las aplicaciones del cableado secundario de instalaciones de conmutación para transformadores y señales. Las bornas de transformador cuentan con una tensión nominal de 1000 V y una corriente nominal de 30 A, por lo que presentan una mayor resistencia a descarga disruptiva y dieléctrica.
Ambas variantes de bornas se diferencian por los conectores hembra de pruebas. En la variante ... 6/S se pueden añadir de manera opcional los conectores hembra de pruebas como accesorios. En la variante ... 6/S-P los conectores hembra de pruebas de 4 mm ya están integrados en la entrega.
La opción que elija dependerá de sus propias prioridades. Con la variante con conector hembra de pruebas integrado, ahorrará tiempo y dinero en el tendido del cableado. En el caso de la variante sin conector hembra de pruebas integrado, puede emplear los conectores hembra de pruebas con aislamiento de Phoenix Contact. De esta forma, se pueden realizar las tareas de medición y prueba también con cables de medición con seguridad frente a contacto según IEC EN 61010-031.
Protección contra sobretensiones push-in de tipo 2
Protección contra sobretensiones push-in de tipo 2
Utilice con VAL-MS-PT el primer dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 del mundo con tecnología de conexión push-in. El PTV está integrado en el dispositivo de protección contra sobretensiones y ofrece también en este ámbito las ventajas ya probadas de la instalación. La comprobación del par de giro nominal recomendada ya no es necesaria.
Gracias a la posibilidad del cableado en serie, se ahorrará además la necesidad de más material de instalación. Con el contacto de indicación remota opcional, garantizará una monitorización de los módulos de protección, que también se pueden instalar de forma intuitiva en el cableado en serie.