Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Spleißboxen für die zukunftssichere Datenübertragung
Spleißboxen stehen für eine langfristig sichere Echtzeitdatenübertragung. Kompakt und einheitlich im Design, bieten die Spleißboxen sowohl für die Tragschiene als auch für die 19"-Montage großzügigen Innenraum für den sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern.
Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, Material: Metall, Anschlussart: ODC-Steckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 24, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Ihre Vorteile
- Maximale Sicherheit gegen EMV- und ESD-Einflüsse
- Maximale Flexibilität bei der Installation dank unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten des Hutschienenadapters der DIN-Rail-Varianten
- Zuverlässig auch in rauen Umgebungen dank geprüftem Temperaturbereich von mindestens -25 bis +70 °C
- Kürzere Montagezeit im Feld durch vorkonfektionierte Varianten für das Fusionsspleißen
- Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Phoenix Contact-Design
Kompakte LWL-Spleißboxen für Tragschienen
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.