Der ILC 191 ME/AN ist eine zuverlässige Kompaktsteuerung für das Inline-I/O-System. Neben der Nutzung von direkt anreihbaren Inline-I/O-Modulen zeichnet sich der Controller durch die Unterstützung zahlreicher Ethernet basierter Protokolle wie beispielsweise Modbus/TCP oder PROFINET aus.
ILC 191 ME/AN
-
Steuerung
2700074
Inline-Controller mit integrierter Puls-Richtungs-/PWM-Schnittstelle, RS-485/422, analogen Eingängen (0 ... 10 V) und analogen Ausgängen (0 ... 10 V), Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | Inline-Controller |
| Bauform | modular |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Remanenter Datenspeicher | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Programmspeicher | 1 MByte |
| Datenspeicher | 1 MByte |
| Anzahl Steuerungs-Tasks | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 128 |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 63 (Stromaufnahme ist zu beachten) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 24 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | max. 3 |
| Modbus/TCP-Client | |
| Anzahl der Prozessdaten | max. 32768 Bit (interner Modbus/TCP-Client) |
| Anzahl der Modbus TCP-Clients | max. 16 größer FW 4.42 |
| PROFINET | |
| Gerätefunktion | PROFINET-Device |
| Spezifikation | 2.2 |
| Device ID | 0096hex / 150dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nein |
| Redundanzfunktion | nein |
| Sicherheitsfunktion | nein |
| Funktionalität | |
| Unterstützte Programmiersprachen | Anweisungsliste (AWL/IL) |
| Ablaufsprache (AS/SFC) | |
| Kontaktplan (KOP/LD) | |
| Funktionsbausteinsprache (FBS/FBD) | |
| Strukturierter Text (ST) | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Engineering-Werkzeug | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Konfigurationswerkzeug | Config+ ab Version 1.01 |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
| Laufzeitsystem | eCLR |
| Applikationsschnittstelle | OPC |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | ja |
| Beschreibung Echtzeituhr | integriert (Akku gepuffert) |
| Potenziale: 24-V-Versorgung UILC | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Potenziale: 7,5-V-Logikversorgung UL (Potenzialrangierer) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC ±5 % |
| Potenziale: 24 V Analogversorgung UANA (Potentialrangierer) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Potenziale: 24-V-Haupteinspeisung UM | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| 6 mA (ohne Sensoren) | |
| Potenziale: 24-V-Segmenteinspeisung US | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC -15 % / +20 % (nach EN 61131-2) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| 10 mA (ohne Aktoren) | |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Hinweis zur Anschlusstechnik | Inline-Potenzialverteiler |
| Eingangssignal Spannung | 0 V DC ... 10 V DC (Auflösung: 11 Bit) |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | typ. 324 kΩ |
| Auflösung A/D-Wandler | 11 Bit |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 100 Hz |
| Gleichtakt-Spannungsbereich Signal - Ground | 0 V ... 10 V |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Leitungslänge | max. 30 m |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Eingangsspannungsbereich | -0,5 V ... 30 V |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -0,5 V ... 5 V |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V ... 30 V |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Eingangsfilterzeit | typ. 5 ms (Signalwechsel 01) |
| typ. 5 ms () | |
| Ansprechzeit typisch | min. 3 ms |
| Analog: | |
| Benennung Ausgang | Analoge Ausgänge |
| Anschlussart | Inline-Potenzialverteiler |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| D/A-Wandlungszeit | 10 ms |
| Auflösung D/A-Wandler | 11 Bit |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V DC ... 10 V DC |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 1 kΩ |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul / Klemme | 2 A |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Pulsrichtung | |
| Benennung Ausgang | Puls Richtungsausgang für 5-V-Signale |
| Anzahl Puls-Richtungs-Ausgänge | 2 (alternativ zur Pulsweitenmodulation einsetzbar) |
| Ausgangsspannung | 5 V ±5 % |
| Grenzfrequenz | 150 kHz |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Webserver | ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| INTERBUS-Lokalbus (Master) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBaud / 2 MBaud (umschaltbar) |
| Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
| Bussystem | RS-232 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 115,2 kBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| RS-422/-485 | |
| Bussystem | RS-485/-422 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | 4-polig bei Vollduplex |
| 2-polig bei Halbduplex | |
| Breite | 164 mm |
| Höhe | 136,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
| Schock | 25g, Kriterium 1, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 5g |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Beständigkeit gegen funktionsgefährdende Gase nach DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Schwefeldioxyd (SO2) 10 ± 0,3 ppm (Prüfdauer 10 Tage), Schwefelwasserstoff (H2S) 1 ±0,3 ppm (Prüfdauer 4 Tage), jeweils bei 25 °C und 75 % Luftfeuchtigkeit |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische FelderIEC 61000-4-3 Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Schnelle Transienten (Burst)IEC 61000-4-4 Kriterium A, alle Schnittstellen ±1 kVKriterium B, alle Schnittstellen ±2 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Transiente Überspannung (Surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, Versorgungsleitungen DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/unsymmetrisch), Feldbuskabel-Schirm: ±1,0 kV | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 61000-6-2 Leitungsgeführte StörgrößenIEC 61000-4-6 Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 Klasse A |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2700074 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRAAAA |
| GTIN | 4046356479097 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 624,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 450 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d01afe61-c3f2-42da-a1bf-42a72d12504f |
Kompatible Produkte
-
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Speicher 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Speicher 2701801
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Programm-/Konfigurationsspeicher 2701190
-
AX OPC SERVER - Treiber- und Schnittstellen-Software 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2402686
Ihre Vorteile
Speichererweiterung um bis zu 2 GB mit steckbarer SD-Karte möglich
Kostenfreies Engineering mit PC Worx Express (IEC 61131-3)
Vollwertiger INTERBUS-Master (4096 I/O-Punkte)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Integrierter FTP- und HTML5-Webserver
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
Integrierte analoge Ein-/Ausgänge
Integrierte RS-485/422-Schnittstelle
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg