CBL-TAB-MOD10-SPV - Spannungsversorgungsmodul
1734555

Modulare Netzanschlussbox; Spannungsversorgungsmodul (Modul 10) für max. 10 Module/Verbraucher (10 A); Versorgungsspannung: 24 V DC; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder; Schutzart: IP65

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology