CBL-TAB-MOD42-CTRL - Steuerungsmodul
1911854

Modulare Netzanschlussbox; Steuerungsmodul (Modul 42); Versorgungsspannung: 24 V DC; Ausstattung: Steuerung, Ethernet Switch; Schnittstelle: Ethernet, RS-485, Digitale Eingänge; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder, Kabelverschraubung; Schutzart: IP65

Produktdetails








Ihre Vorteile

Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology