CBL-TAB-MOD33-NSG-SEG - Netzschutzmodul
1918063

Modulare Netzanschlussbox; Netzschutzmodul (Modul 33); Versorgungsspannung: 24 V DC; Ausstattung: Schutzgerät (SEG), Messwandler-Trennklemmleiste; Schnittstelle: RS-485; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder, Kabelverschraubung; Schutzart: IP43

Produktdetails








Ihre Vorteile

Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology