CBL-TAB-MOD41-FWT - Fernwirkmodul
1734563

Modulare Netzanschlussbox; Fernwirkmodul (Modul 41); Versorgungsspannung: 24 V DC; Ausstattung: Fernwirkgerät (RTU); Schnittstelle: Ethernet, RS-485, Digitale Eingänge; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder, Kabelverschraubung; Schutzart: IP65

Produktdetails








Ihre Vorteile

Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology