Bis zu vier Modulbaubreiten in 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm und 75,2 mm ermöglichen Geräteherstellern eine hohe Anwendungsvielfalt. Darüber hinaus gibt es Gehäusevarianten mit einer Modultiefe für eine Leiterplattenfläche bis maximal 6.580 mm² und bis 8.510 mm² pro 18,8 mm Modulbreite. Leiterplatten können senkrecht und waagerecht zur Tragschiene eingebaut werden.
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Funktions-Erdkontakt, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 18,9 mm, Höhe: 109,6 mm, Tiefe: 64,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5