Feldgehäuse

Feldgehäuse für den Außeneinsatz

Ob stationäre Anzeigeeinheiten, robuste Outdoor-Geräte oder Embedded Systems: Feldgehäuse von Phoenix Contact mit hoher Schutzart eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete wie die Gebäudeautomation, Logistik oder Fahrzeugtechnik. Umfangreiches Zubehör wie Displays, Folientastaturen sowie Wand- und Masthalterungen erweitern die Anwendungsvielfalt.

Ihre Vorteile

  • Passender Schutz für jeden Einsatzzweck: Das vielfältige Angebot an Feldgehäusen reicht von IP40 bis IP69
  • Vollständige Gehäusesysteme: Weniger Aufwand bei der Gehäuseplanung und mehr Zeit für Ihre Applikation
  • Einfache Individualisierung: Von der Bedruckung über die mechanische Bearbeitung bis hin zur Anfertigung von Kühlkörpern wird Ihr Feldgehäuse für jeden Einsatz optimiert
  • Integrierte Displays: Elegante Gehäuse mit passenden Displays – alles aus einer Hand
  • Umfangreiches Zubehör: Wählen Sie aus verschiedenen Displays, Keypads und Lichtleitern und runden Sie so Ihr Gehäusesystem ab

Hauptmerkmale im Überblick

In unserem Portfolio finden Sie das passende Feldgehäuse für Ihre Applikation.

Feldgehäuse

Schutzarten IP40 ... IP69K
Leiterplattenfläche 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Temperaturbereich -40 °C ... +100 °C 
Zulassungen UL, NEMA, DNV, ATEX
Montagemöglichkeiten Mast, Wand, Tisch, Handheld, VESA, Unterputzdose, Aluminiumprofil, Tragschiene
Anschlusstechnik M8, M12, Ethernet, SPE u. a.

Neuheiten

PV-Modulhalterung POS Panelfix befestigt am Mast
Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS
Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS
PV-Systemlösung der Serie POS

PV-Modulhalterung

Für energieautarke Systeme

Die Halterung POS Panelfix eignet sich für die Montage diverser Solarpanels im Bereich von 20 bis 200 Wp. Die flexible Bauform ermöglicht die Befestigung an der Wand und am Mast. Durch die innovative Klemmlösung lässt sich das Panel mit nur einem Werkzeug in besonders kurzer Zeit befestigen.

Hauptmerkmale

  • Ideal für separate Montage von Solarpanel und Elektronik
  • Montage durch Klemmen oder Schrauben
  • Kompatibel mit allen gängigen Panels im Bereich 20 bis 200 Wp
  • Für alle Mastdurchmesser von 48 bis 180 mm
  • Material: Edelstahl

Ihre Vorteile

  • Kompatibel mit allen marktüblichen Panels (20 bis 200 Wp) dank innovativer Befestigung
  • Eine-Person-Montage in nur 15 Min. mit nur einem Werkzeug (SW13) durch einfache Klemmtechnologie
  • Flexible Bauform für einen Einsatz an Wand oder Mast
  • Geeignet für raue Umgebungen und bis zu Windstärke 10 dank zusätzlicher Verstärkung

Monitoring Case System (MCS)

Für Sensor- und IoT-/IIoT-Applikationen

Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.

Hauptmerkmale

  • 3 Größen in je 2 Varianten: IP40 und IP65 / 67 (zusätzlich mit Dichtung und DAE)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Stoßfestigkeit: IK07
  • Material: PA mit GF (UL94 V0)
  • Farben: lichtgrau (RAL 7035), Abdeckungen zusätzlich in gelb (RAL 1018), blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005)

Ihre Vorteile

  • Komfortable Bedienung bei Geräteinstallation und -wartung dank optionaler Scharniere
  • Flexible Montage durch Einsatz der optionalen Adapterplatte
  • Sicherer Betrieb mit passender Schutzart
  • Individualisierte Produktauswahl durch das modulare Baukastensystem
  • Optimierte Leiterplatteninstallation: Durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich

Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS

Drei größere Gehäusevarianten verfügbar

OCS sind robuste, großvolumige Outdoor-Gehäuse, entwickelt für Elektronik, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen betrieben werden kann. Mit den drei neuen Gehäusevarianten sind, ergänzend zu den aktuellen Größen, weitere mit mehr Platzangebot für die Elektronik erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Sechs Standardgrößen in je zwei Deckelvarianten
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +80 °C (kurzzeitig 120 °C)
  • Zulassungen: UL 508A und EN 62208
  • Schutzarten: IP66/68/69, IEC 60529 bzw. NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P
  • Schlagfestigkeit: Klasse IK10, EN 50102
  • Optionales Zubehör für Wand- oder Mastbefestigung

Ihre Vorteile

  • International zertifiziertes Gehäusesystem
  • Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
  • Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
  • Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
  • Raum für mehrere Elektronikkomponenten

PV-Systemlösung der Serie POS

Für energieautarke Systeme

Das Pico-Off-Grid-System (POS) ist eine PV-Panel-basierte, robuste Lösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp. Zur Lösung gehören ein Gehäuse, eine Masthalterung und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

Hauptmerkmale

  • Temperaturbereich für das Gesamtsystem: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-Gehäusegrößen kompatibel zu diesem System, anschlussfertige Verdrahtung
  • Solarpanel: Solarmodule mit 36 / 45 Hochleistungssolarzellen, monokristalline Zelltechnologie
  • Masthalterung: verstellbarer Neigungswinkel des PV-Panels

Ihre Vorteile

  • International zertifiziertes Gehäusesystem
  • Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
  • Einfache Ein-Personen-Montage des Gesamtsystems
  • Komplettsystem außer Eigenelektronik
  • Einfache Lieferkette

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Elektronikgehäuse mit Touchdisplays

Touchdisplays für Elektronikgehäuse Industrietaugliche Anzeigelösungen für Schaltschrank- und Feldanwendungen

Prozessdaten visualisieren, Eingaben erfassen, Betriebszustände ausgeben und vieles mehr: Touchdisplays bieten ein großes Potenzial für die Realisierung benutzungsfreundlicher und funktionsgerechter Geräteanzeigen. Dieses Whitepaper vermittelt Ihnen eine Übersicht und grundlegende Kenntnisse über verschiedene Touchdisplaytechnologien. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine hardwareseitige Ansteuerung aufgezeigt.

Konfigurator für Feldgehäuse

Konfigurator für Elektronikgehäuse

Stellen Sie sich Ihr Elektronikgehäuse für den Feld- oder Inneneinsatz zusammen: Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie mit passenden Standardkomponenten aus. Fügen Sie das geeignete Zubehör hinzu – fertig.

Gehäusesysteme für Feldanwendungen Um mehr Informationen zu der jeweiligen Gehäuseserie zu erhalten, klicken Sie auf einen der Spots.

Interaktive Image-Map: Gehäusesysteme für Feldanwendungen
Outdoor-Gehäuse OCS 
Elektronikgehäuse der Serie OCS eignen sich ideal für autarke Gerätesysteme in extremen Umgebungen. Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht, widerstandsfähig und schützen Ihre Elektronik dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung.
Erfahren Sie mehr
Outdoor-Gehäuse OCS 
Outdoor-Gehäuse ECS
Um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen, sind robuste Outdoor-Gehäuse der Serie ECS die ideale Lösung.
Erfahren Sie mehr
Outdoor-Gehäuse ECS
Universalgehäuse UCS
Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standardformfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen. Passive Kühlkörper und Thermosimulation sind möglich.
Erfahren Sie mehr
Universalgehäuse UCS
Leergehäuse MCS
Das Monitoring Case System (MCS) ist ein durchdachtes Gehäuse für vielfältige Elektronik in Industrie und Gebäudetechnik. Dabei überzeugt das Leergehäuse auf allen Ebenen: vom schnellen Einbau der Leiterplatte über die einfache Montage bis hin zur leichten Wartbarkeit des Geräts.
Erfahren Sie mehr
Leergehäuse MCS

Individualisierung Ihrer elektronischen Geräte Profitieren Sie von persönlicher Beratung und umfassenden Services zu folgenden Themen.

Mitarbeiter an einer Fräsmaschine
Elektronikgehäuse in verschiedenen Farbvarianten
Elektronikgehäuse mit Digitaldruck
Individuelles Gehäuse
Mitarbeiter bei der Thermosimulation eines Gehäuses
Mitarbeiter an einer Fräsmaschine

Von der mechanischen Bearbeitung mit hochmodernen Fräsmaschinen über Werkzeugeinsätze im vorhandenen Stammwerkzeug bis hin zur individuellen Gestaltung einzelner Gehäusekomponenten bieten wir Ihnen das perfekte Verfahren zur wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Gehäusevariante.

Elektronikgehäuse in verschiedenen Farbvarianten

Abweichend von den Standardfarben fertigen wir Ihre Elektronikgehäuse auch in anderen Farben, komplett oder in Kombination verschiedenfarbiger Gehäuseteile. Die Realisierung Ihrer individuellen Firmenfarbe sorgt für den größtmöglichen Wiedererkennungswert.

Elektronikgehäuse mit Digitaldruck

Wir bieten Ihnen das perfekte Verfahren für die optisch ansprechende und wirtschaftliche Umsetzung Ihrer Anforderung: vom Funktionsdruck über die Aufbringung Ihres Kundenlogos bis hin zum fotorealistischen Druck.

Individuelles Gehäuse

Zur Anpassung an Ihre individuelle Lösung ist es mitunter erforderlich, einzelne Standardgehäuseteile durch kundenspezifische Ausführungen zu ersetzen. Wir entwickeln Gehäusebauteile nach Ihren Vorgaben und fügen diese mit bewährten Standardbauteilen zusammen.

Mitarbeiter bei der Thermosimulation eines Gehäuses

Eine hohe Packungsdichte in der Elektronik erfordert eine effiziente Kühlung. Profitieren Sie bereits in frühen Phasen der Entwicklung von kompetenter Beratung, einer intuitiven Webplattform zur Thermosimulation und individuell integrierbaren Kühlkörpern.

Mehr zu Kühlkörpern und Thermosimulation

Der Stellenwert von Elektronikgehäusen steigt, da immer mehr Elektronik verpackt werden muss. Durch das Gehäuse kann der Kunde seinem Elektroniksystem eine Persönlichkeit geben. Und diese Wiedererkennbarkeit ist für unsere Kunden wichtiger denn je.

Dr. Thomas Beier, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen So individuell wie Ihre Anwendungen sind unsere Lösungen: Profitieren Sie von Gehäusen, die sich für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen eignen – vom Gebäude über die Industrie bis hin zum Outdoor-Bereich.

Person in der Logistik mit Display-Träger DCS
UCS-Gehäuse mit Display und Halterung
Outdoor-Gehäuse​ OCS am Mast
Person in der Logistik mit Hand-Scanner
Outdoor-Gehäuse ECS mit Regentropfen
Tragschienengehäuse

Tragschienengehäuse für Schaltschrankanwendungen

Neben Feldgehäusen finden Sie bei uns auch ein breites Portfolio an Tragschienengehäusen. Sie schützen die eingebauten Leiterplatten, lassen sich einfach auf Tragschienen montieren und bieten optimal integrierte Schnittstellen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.