Referenzen Gebäude Entdecken Sie spannende Projekte, die im Rahmen der integralen Gebäudeplanung umgesetzt wurden.
Vivawest: effiziente Heizungssteuerung für eine nachhaltige Zukunft
Erfahren Sie, wie wir und Vivawest durch innovative Steuerungstechnologien alte Ölheizungen energieeffizienter machen. Mit einer patentierten Lösung, die Außentemperaturfühler nutzt, werden Heizungsanlagen smarter und sparen bis zu 12% Energie.
Gebäude 60: energieeffizient und intelligent dank integraler Planung
Erleben Sie, wie wir mit Gebäude 60 in Blomberg einen Meilenstein in der nachhaltigen Gebäudetechnik setzen. Durch die integrale Gebäudeplanung und die damit einhergehende enge Zusammenarbeit aller Baubeteiligten wird eine CO₂-neutrale und vernetzte Zukunft Realität.
Westfield Hamburg-Überseequartier: urbanes Zusammenleben
Mit unserem IoT-basierten Gebäudemanagementsystem und einer gewerkeübergreifenden Planung unterstützen wir den Bau des Überseequartiers in Hamburg.