Geräteanschlusstechnik für Überwachungs- und Sicherheitstechnik

Hohe Anschlusssicherheit für smarte Geräte

Gut verbunden, wenn es darauf ankommt.

Jetzt Muster bestellen
360°-Überwachungskamera mit Verbindungstechnik
Modernes Gebäude von außen

Digitale 3D-Tour zu unseren Anschlusslösungen in der Gebäudeautomation

Gehen Sie gemeinsam mit uns durch ein vollautomatisiertes Gebäude. In der 3D-Tour entdecken Sie, wie Anschlusslösungen und Gehäuse ihre Vorteile zu Ihrem Nutzen ausspielen.

Ihre Vorteile

  • Smarte Vernetzung: Gerätekommunikation dank passender Anschlüsse für IP-basierte Protokolle wie BACnet IP, Modbus/TCP, REST und MQTT
  • Umfangreiches Produktportfolio: Anschlusstechnik und Elektronikgehäuse für Geräte in der Gebäudeautomation
  • Über den Standard hinaus: Individuelle Designs für intelligente Geräte der technischen Gebäudeausrüstung
  • Exzellente Services: Kompetente Beratung und Design-in-Support zu schnellen Verbindungslösungen

Geräteanschlusslösungen für die Überwachungs- und Sicherheitstechnik


Gebäude mit Gebäudemanagement bei Phoenix Contact

Vernetzung von Überwachungs- und Sicherheitstechnik einfach gelöst Profitieren Sie von stabilen Verbindungen – vom Feldgerät bis zum Gebäudemanagementsystem

Für den dauerhaft sicheren Gebäudebetrieb muss die Überwachungstechnik und Sicherheitstechnik einfach installierbar und wartbar sein. Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder, Datensteckverbinder sowie Elektronikgehäuse von Phoenix Contact bieten zahlreiche Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen in der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), beispielsweise für Kamera- und Monitorsysteme, Einbruch- und Brandmeldeanlagen.

Neben dem Aspekt der immer stärkeren Vernetzung der Anlagen kommt es darauf an, dass die Technik Installateure und Betreiber nicht überfordert. Damit bereits bei der Installation Fehler vermieden werden und im Lauf der Lebensdauer eine einfache Wartung für den Betreiber gewährleistet werden kann.

Notwegeleuchten-Anschluss

Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss im Einsatz bei einer Notwegeleuchte

Anschlüsse für Notwegeleuchten

Notwegeleuchten basieren auf LED-Technologie. Sie erfordern eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der verbauten Produkte. Für diese Anwendungen eignen sich besonders COMBICON-Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP mit Push-in-Anschluss. Die wesentlichen Vorteile im Überblick:

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße
THR-Leiterplattenklemmen im Einsatz in einem Rauchabzugssystem

THR-Leiterplattenklemmen im Einsatz in einem Rauchabzugssystem

Anschlüsse für Rauchabzugssysteme

Profitieren Sie von höchster Qualität bei der Anschlusstechnik sicherheitsrelevanter Systeme dank THR-Leiterplattenklemmen COMBICON SPT-THR 2,5. Die wesentlichen Vorteile im Überblick:

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglichen die Integration in die Gerätefront.
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Anschlusstechnik in einem Handfeuermelder

Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss im Einsatz in einem Handfeuermelder

Anschlüsse für Handfeuermelder

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PT 1,5/..-PVH bieten sichere Lösungen in der Anschlusstechnik von sicherheitsrelevanten Systemen. Die wesentlichen Vorteile im Überblick:

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz.
  • Geringe Erwärmung durch hohe Kontaktkraft
  • Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
 Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss im Einsatz in einem Rauchmelder

Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss im Einsatz in einem Rauchmelder

Rauchmelder-Anschlüsse

Optimale Lösungen für den Einsatz in zweiteiligen Elektronikgehäusen bieten Leiterplatten-Steckverbinder der Serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP mit Schraubanschluss. Die wesentlichen Vorteile im Überblick:

  • Ideal geeignet für zweiteilige Elektronikgehäuse
  • Einrastbar in Gerätegehäuse dank CLIP-Geometrie
  • Größtmöglicher Klemmraum bei geringer Bauteilgröße

Ideal geeignet für diese sicherheitsrelevanten Anwendungen Unser Produktportfolio bietet vielfältige Lösungen für zahlreiche Applikationen. Dazu zählen unter anderem:

HMI
Single Pair Ethernet
Controller
Melde- und Monitoringsysteme
KOSTENFREIE MUSTER
Testen Sie Geräteanschlüsse für die Gebäudeautomation

Sie möchten Geräteanschlusstechnik für smarte Gebäude ausprobieren? Wählen Sie unterschiedliche Muster aus, und bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package. Sie erhalten kompetente Beratung zum gezielten Einsatz in Ihrer Applikation. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese hochwertigen Muster nur an Firmenkontakte versenden.

Kostenfreie Muster bestellen
Innenansicht eines automatisierten Gebäudes

Referenz


Controller für die Raumautomation

Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Ein Frontanschlussgehäuse für smarte Gebäude: Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH setzt das Elektronikgehäuse ME-IO im Raumautomationssystem Open.Room ein. Gemeinsam mit Phoenix Contact hat Neuberger das Gehäuse an die speziellen Anforderungen angepasst.