Smartifizierung des Ortsnetzes Ortsnetzstation - gemeinsam die Versorgungsqualität sichern

Umspannwerk

Bei Ausfall oder Unterbrechung der Ortsnetzstation (ONS) sind die Auswirkungen beim Verbraucher direkt spürbar. Deshalb müssen besonders hier die Anforderungen der vielen dezentralen neuen Netzteilnehmer beachtet werden.

Ortsnetzstationen intelligent zu automatisieren, um eine Transparenz und Übersicht aller Stationen aus der Ferne zu haben, ist mittlerweile unabdingbar. Sogenannte digitale Ortsnetzstationen können aus der Ferne überwacht und ferngesteuert werden. Somit lassen sich Störungen schneller beheben. Die Fernschaltung ermöglicht eine Lasttrennung und -schaltung aus der Ferne, sogar eine Trennstellenverlagerung im Bedarfsfall.

Wir haben Lösungen zur Fernüberwachung für Ihre digitale Ortsnetzstation entwickelt. Unter Beachtung der technischen Anschlussbedingungen unterstützen wir Sie bei dem Errichten Ihrer ONS.

Profitieren Sie von einer flexiblen und zukunftssicheren Engineering-Plattform

  • Alle Informationen auf einen Blick: Wirk- & Blindleistung, Strom, Spannung, Stör- und Warnmeldungen
  • Schnelle Störungslokalisierung und selektive Behebung aus der Ferne
  • Schnelle Reaktionszeiten im Störungsfall, Minimierung der Unterbrechungszeiten
  • Schnelle Lasttrennung und -schaltung bis hin zu Trennstellenverlagerung
  • Kurzschluss- und Erdschlussrichtungserfassung zur verursachernahen Erfassung und Abschaltung von Netzfehlern
  • Prüfnachweis für fabrikfertige Netzstationen nach DIN EN 62271-202

Modulares und robustes Fernwirksystem Rüsten Sie Ihr Fernwirksystem nach Ihren individuellen Anforderungen aus.

Systemarchitektur

Vielseitige Kommunikationsschnittstellen

Unser Fernwirksystem bietet bereits alle Grundfunktionalitäten wie Fernwirkprotokolle gemäß IEC 60870-5-101 / 103 / 104 & 61850, Cloud-Connectivity, Aufnahme von Messwerten via ModbusRTU und ein umfängliches IT-Security-Paket.

Unkomplizierte Handhabung Sie erhalten eine Software-Applikation für unser Fernwirksystem, die Sie im Bedarfsfall mit dem Engineering-Werkzeug ME-DRP individualisieren und anpassen können.

Die Applikation bietet Ihnen die folgenden Merkmale:

  • Hinterlegung von verschiedenen Kommunikationsprofilen
  • Einfache und intuitive Usability
  • Keine Hochsprachen-Programmierkenntnisse notwendig
  • Individuelle Anlagenkonfiguration möglich (z.B. Kabel- / Trafofeld)
  • Zwei vordefinierte Modbus-Strecken für die Anbindung von Kurzschlussmeldern und Niederspannungsmesswerten
  • Vollständiges IT-Security-Paket inkl. TLS-Verschlüsselung und IPSec
  • MQTT-Konfiguration inkl. Sparkplug B-Codierungsschema
  • Anbindung an eine zentrale Device- und Patchmanagement-Applikation
Ihr Kontakt zu uns
Sprechen Sie uns jetzt an!

Möchten Sie Ihre Ortsnetzstation digitalisieren? In einem persönlichen Gespräch können Sie Ihre Ideen mit uns teilen und wir gestalten gemeinsam Ihre Lösung.

Jetzt Kontakt aufnehmen
Kontaktaufnahme

Services

Wir bieten Ihnen Gesamtlösungen für neue sowie Nachrüstlösungen für die Digitalisierung von bestehenden Ortsnetzstationen.

Engineering- und Schaltschranklösungen

Engineering- und Schaltschranklösungen - das Komplettpaket

Wir planen und projektieren mit Ihnen Ihre Intelligente Ortsnetzstation und nehmen sie gemeinsam mit Ihnen in Betrieb. Von fertig verdrahteten und programmierten Fernwirkschränken bis hin zur Engineering-Dienstleistung. Ganz gleich, welche Herausforderung Sie bei der Digitalisierung Ihrer Ortsnetstation haben - wir unterstützen Sie gern mit unseren Nachrüstlösungen oder kompletten Schaltschränken.

Device- und Patchmanagement

Device- und Patchmanagement – Immer sicher fernwirken

Schützen Sie Ihre Anlage vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software. Halten Sie Ihre Firmware als auch die Applikation updatefähig für notwendige Einsätze aus der Ferne. Unsere Device- und Patchmanagement-Funktionalitäten bieten Ihnen ein IT-sicheren Betrieb über den gesamten Lifecycle Ihrer Anlagen. Nutzen Sie unsere Lösungen zum Aufbau eines Gesamt-Servers, um Ihre Anlage nachhaltig betreiben zu können.

Referenzen


Digitale ONS

Gegenverkehr auf der Strom-Autobahn Digitale Ortsnetzstation

Der Ausbau von regenerativen Energien stellt die Stromnetze und vor allem die Ortsnetzstationen vor neue Herausforderung. Das Netz muss schlauer werden und kritische Netzpunkte frühzeitigen erkennen. Welche smarte Lösung diese Herausforderung löst – erfahren Sie in unserem Blogartikel.

Ortsnetzstation

Beton unter Strom? Digitale Ortsnetzstation

Im niedersächsischen Rinteln werden Trafostationen besonders Ortsnetzverteilstationen aus Beton von der Firma Scheidt gefertigt. Was unter der Betonhülle steckt und wie es zur Energiewende beiträgt erfahren Sie in unserem Blogartikel.