Netzanschluss für Kundenanlagen am Mittelspannungsnetz Für den Anschluss von dezentralen Energieerzeugungsanlagen, Batteriespeichern und Bezugsanlagen an das Mittelspannungsnetz gelten regional unterschiedliche Anschlussbedingungen. Unser skalierbares System bietet durch seine modulare Funktionsaufteilung für jeden Netzanschluss eine passende Lösung.

Arbeiter mit Schutzhelm und Schreibblock vor Hochspannungsleitung
Projektierung Fernwirk- und Schutzschrank
TAB Konfigurator

Konfigurieren Sie sich Ihre Netzanschlusslösung passend zu den jeweiligen TABs. Anschließend senden wir Ihnen direkt ein Angebot via E-Mail. Für Fragen steht unser Energie-Team gerne persönlich zur Verfügung.

Zum Konfigurator
Konfigurator Technische Netzanschlussbedingungen

Modulares Netzanschlusssystem

Das modulare System enthält alle notwendigen Hardware-Basiskomponenten von der
Hilfsspannungserzeugung sowie -pufferung, über die UMZ, Entkupplungsschutz- und EZA-Funktion für
regenerative Erzeugungsanlagen und Bezugsanlagen bis hin zur Fernwirk- und
Kommunikationstechnik. Spezifische Funktionsmodule können zusätzlich ergänzt werden.
Das Software-Framework basiert auf der PLCnext Technology. Es kann spezifisch durch weitere Treiber
ergänzt werden, wodurch zusätzliche Funktionen unkompliziert im Framework datentechnisch
verarbeitet werden können.

Vorteile

  • Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
  • Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
  • Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
  • Plug & Play durch standardisierte Module
  • Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology
 Die Hardware-Module

Die Hardware-Module

Das modulare Netzanschlusssystem besteht aus unterschiedlichen standardisierten Modulen, je nach
Funktion: