Extender
Industrielle Kommunikation
Die zuverlässige Datenübertragung von der Feld- bis in die Steuerungsebene ist das Ziel der industriellen Kommunikation. Durchgängige Lösungen mit Industrial Ethernet, modernen Wireless-Technologien und Cyber Security erhöhen dabei die Verfügbarkeit und Sicherheit der vernetzten Systeme. Für eine effiziente Kommunikation sorgen Netzwerkprotokolle und Feldbussysteme wie z. B. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS und INTERBUS.
Produktkategorien
Durchgängige Vernetzung von der Feldebene bis in die Leitebene
Digitalisierung setzt voraus, dass alle Systeme und Komponenten durchgängig miteinander vernetzt sind – vom Sensor bis in die Cloud. Ethernet hat sich dabei als gemeinsamer Kommunikationsstandard für die durchgängige Vernetzung von der Feldebene bis hoch in die Leitebene und ins Büro (IT) etabliert.
Digitalisierung in der Produktion
Neuheiten
Wi-Fi 6/6E für leistungsstarke Netzwerke
WLAN-Module der neuen Generation
Die neue WLAN 2300 Access Point- und WLAN 1000 Client-Serie mit Wi-Fi 6/6E bietet zuverlässige Echtzeitkommunikation, hohe Zuverlässigkeit und unterstützt große Netzwerke mit vielen Teilnehmern. Wi-Fi 6E nutzt zusätzlich neue Übertragungskanäle im 6-GHz-Band für mehr Performance.
Hauptmerkmale
- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, abhängig von Variante und Land)
- Bruttodatenrate bis zu 2.400 Mbit/s
- Fast Roaming in mobilen Anwendungen
- Steuerbar über REST-API
- Maximale Sicherheit mit WPA2 / WPA3
- Ethernet mit 10/100/1.000 Mbit/s
Ihre Vorteile
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) für bessere Ressourcennutzung, Stabilität und Netzwerkkapazität
- Wi-Fi 6E mit neuen, freien Kanälen im 6-GHz-Band
- Schneller Wechsel von WLAN-Zellen durch Software-Optimierung der Roaming-Funktion
- WLAN Clients unterstützen alle drei Bänder: 2,4 GHz, 5 GHz und das neue 6 GHz
- Besonders hohe Sicherheit durch WPA 3 und Security-by-Design (IEC 62443-4-1)
In der industriellen Automatisierung werden heute jedoch noch oft traditionelle Feldbusse, unterschiedliche Protokolle und Endgeräte mit serieller Schnittstelle eingesetzt. Daher bietet Phoenix Contact serielle Geräteserver und Gateways an, die die verschiedenen Kommunikationssysteme in das Industrial-Ethernet-Netzwerk integrieren, die Daten umwandeln und somit durchgängig verfügbar machen.
Für die zuverlässige Vernetzung auf Feld- und Steuerungsebene sorgen robuste industrielle Switches, die alle Daten im Netzwerk intelligent verteilen. Leistungsfähige Backbone Switches ermöglichen eine einfache Vernetzung mit dem IT-Netzwerk (Unternehmensnetzwerk). Für die notwendige Sicherheit sorgen Firewalls, die eine kontrollierte und sichere Kommunikation zwischen den Netzwerksegmenten sicherstellen.
Industrielle Kommunikation über Kupfer, LWL und Funk
Industrielle Kommunikation über Kupfer, LWL und Funk: alles aus einer Hand
Welches Übertragungsmedium ist das Richtige für Ihren Anwendungsfall? Wollen Sie lange Distanzen überbrücken, empfehlen sich Lichtwellenleiter (LWL). Ist die Installation von Kabeln teuer oder unmöglich, bieten sich auf Nah- und Mittelstrecken Wireless-Lösungen wie WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless bis hin zu NearFi an. Stehen Kommunikationsleitungen nicht zur Verfügung, sind vorhandene Mobilfunknetze eine gute Alternative. Phoenix Contact bietet für alle Übertragungsmedien die passenden Komponenten: vom Medienkonverter zur Umsetzung auf LWL, über (Mobil-) Funkmodule bis zu den passenden Steckern, Kabeln und Antennen.
Leistungsstarke und zuverlässige Netzwerke
Zwischen den Komponenten Ihres Automatisierungssystems besteht ein permanenter Austausch von prozessrelevanten Daten wie z. B. Messwerten, Zustandsmeldungen und Befehlen. Darüber hinaus werden weitere Informationen z. B. zur Prozessoptimierung oder für eine vorausschauende Wartung an die Office-Ebene weitergegeben. Um diese immer größeren Datenmengen zuverlässig zu transportieren, bietet Phoenix Contact leistungsstarke Netzwerkkomponenten mit Gigabit-Übertragung und intelligenten Filterfunktionen.
Redundanzmechanismen wie MRP, DLR, RSTP, PRP usw. ermöglichen es darüber hinaus, Ihr Produktionsnetzwerk besonders ausfallsicher zu gestalten und somit die Verfügbarkeit zu erhöhen.
Cyber Security ist Voraussetzung für ein zuverlässiges Netzwerk
Cyber Security für mehr Netzwerksicherheit
Bei steigender Vernetzung nimmt die Netzwerksicherheit eine immer wichtigere Rolle ein. Um Ihre Systeme vor Bedrohungen und unbefugten Zugriffen zu schützen, unterstützen unsere Komponenten Funktionen wie Netzwerksegmentierung, Firewalling, sicheren Fernzugriff, verschlüsselte Datenübertragung, Port-Security usw.
Ganzheitliche Cyber Security geht bei uns jedoch über reine Security-Funktionen hinaus: Sie fängt bei einer sicheren Produktentwicklung an, geht über die laufende Analyse und sofortige Behebung möglicher Sicherheitslücken sowie die langjährige Verfügbarkeit notwendiger Updates bis hin zum Angebot sicherer Komplettlösungen und Beratungsdienstleistungen.
Sichere Anbindung von dezentralen Stationen an die Leitwarte
Fernwarten über Internet und Cloud
Mit dem direkten Zugriff auf weit verteilte Industrieanlagen können Wartungs- und Servicearbeiten schnell und effizient durchgeführt werden. Je nach Anforderung können Sie dafür vorhandene Leitungen nutzen oder über das Mobilfunknetz weltweit kommunizieren. Phoenix Contact bietet für jede Applikation die passende Lösung: von Routern bis zu Feldbus- und Ethernet-Extendern. Um Netzwerkverbindungen vor Störungen und Manipulationen zu schützen, bietet Phoenix Contact Produkte, die über moderne Sicherheitsmechanismen wie VPN, IPsec-Verschlüsselung und integrierte Firewall verfügen.
Wir beraten Sie gern – persönlich oder telefonisch
Wir helfen Ihnen gern weiter Unterstützung bei der Netzwerkplanung und -Inbetriebnahme
Von der Netzwerkplanung, über die Inbetriebnahme bis zur Wartung unterstützen unsere Netzwerkexperten Sie kompetent. Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Automatisierungstechnik kennen wir Ihre Herausforderungen und können Sie gleichzeitig zu den neuesten Industrie 4.0-Technologien und Security-Normen beraten. Für Ihre Mitarbeitenden bieten wir außerdem Schulungen für Industrial Ethernet, Security-Awareness oder den richtigen Umgang mit unseren Produkten an.
LinkedIn: Industrial Communication und Cyber Security Jetzt Teil unserer Community werden!
Industrielle Kommunikationsnetzwerke ermöglichen es uns, Daten vom Feld über die Steuerungsebene bis hin zur Cloud zuverlässig zu übertragen. Auf unserer LinkedIn-Seite Industrial Communication und Cyber Security finden Sie interessante Informationen rund um die Themen Netzwerkverfügbarkeit, Cyber Security, Fernwartung und vieles mehr. Werden Sie Teil unserer Community!
Industrielle Kommunikation – Definition
Industrielle Kommunikation bezieht sich auf den Austausch von Informationen zwischen Maschinen, Systemen und Menschen innerhalb industrieller Umgebungen. Sie bildet die Grundlage für die Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie. Durch den Einsatz von Kommunikationsprotokollen und Netzwerken ermöglicht sie die effiziente Steuerung und Überwachung von Produktionsprozessen. Industrielle Kommunikation ist entscheidend für die Optimierung von Abläufen und die Erhöhung der Produktivität in modernen Fertigungsanlagen.
Anwendungsbereiche der industriellen Kommunikation
Automatisierungstechnik
In der Automatisierungstechnik spielt die industrielle Kommunikation eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht die Vernetzung von Maschinen und Steuerungssystemen, um Produktionsprozesse zu automatisieren. Durch den Einsatz von Feldbussen und Industrial Ethernet können Daten in Echtzeit übertragen werden, was eine präzise Steuerung und Überwachung der Produktionslinien ermöglicht.
Industrielle Netzwerke
Industrielle Netzwerke sind entscheidend für die Verbindung von Geräten und Systemen in einer Fabrik. Sie unterstützen die Kommunikation zwischen verschiedenen Maschinen und ermöglichen die Integration von Sensoren und Aktoren. Netzwerke wie PROFINET und Ethernet/IP sind weit verbreitet und bieten hohe Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.
Industrie 4.0
Die industrielle Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil von Industrie 4.0. Sie ermöglicht die Vernetzung von Maschinen und Systemen über das Internet, was eine intelligente und flexible Produktion ermöglicht. Um effizienter zu arbeiten, können Unternehmen durch die Nutzung von IoT-Technologien ihre Produktionsprozesse optimieren und anpassen.
Echtzeitüberwachung
Echtzeitüberwachung ist in vielen industriellen Anwendungen unerlässlich. Industrielle Kommunikationssysteme ermöglichen die kontinuierliche Überwachung von Maschinenzuständen und Produktionsparametern. Dies hilft, Ausfallzeiten zu minimieren und die Wartung zu optimieren, indem Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
Sicherheitsanwendungen
In sicherheitskritischen Anwendungen ist die zuverlässige Kommunikation zwischen Systemen von besonders großer Bedeutung. Industrielle Kommunikationsprotokolle bieten Mechanismen zur Gewährleistung der Datensicherheit und Integrität. Dies ist z. B. wichtig in Bereichen wie der chemischen Industrie oder der Energieerzeugung, wo Fehlfunktionen schwerwiegende Folgen haben können.