Manipulation Detection

State-of-the-Art Schutz für Maschinen mit alten Betriebssystemen Manipulation Detection – veraltete Anlagen mit der CIFS Integritätsprüfung schützen

Während Maschinen durch Ihre Robustheit eine lange Lebenszeit aufweisen können, steht dem Betriebssystem oft ein kürzerer Lebenszyklus bevor. Die IIoT-Vernetzung wird diesen Anlagen dann zum Nachteil, wenn Hacker sich die Sicherheitslücken zunutze machen. Mit der CIFS-Integritätsprüfung von Phoenix Contact bietet wir Ihnen:

  • Einen Antivirus-Scanner für industrielle Applikationen.
  • Die Erkennung von Manipulationen und Day Zero-Attacken auf Windows-basierten Systemen.
  • Eine einfache Anwendung ohne notwendige Installation oder Internetverbindung.
Manipulation detection

Risiko in einer vernetzten Produktion

Die Trends der Industrie 4.0, des Industrial Internet of Things bringen Mehrwerte für Produktionen jeglicher Branchen. Eine der Hauptvoraussetzungen ist, dass alle Geräte, Maschinen und Anlagen mit allen OT- und IT-Teilnehmern, auch standortübergreifend, kommunizieren können. Voraussetzung hierfür ist die Verbindung zum Internet, wodurch jedoch auch das Risiko eines Cyber-Angriffs steigt.

Häufig werden Produktionen mit älteren Maschinen betrieben, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Ersatz erlauben. Aufgrund des Alters ist ein Windows Update oft nicht mehr möglich, weil die Hardware nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügt oder Prozesse weitreichend beeinflusst würden. Die Betreiber benötigen somit einen Schutz, der:

  • Aktuelle Gefahren rechtzeitig erkennt und abwehren kann.
  • Die Kommunikation der Maschinen mit dem umliegenden Netzwerk nur in Gefahrensituationen einschränkt.
  • Veraltete Maschinen bis zur wirtschaftlichen oder technischen Abnutzung sicher schützt.
FL mGuard 4000

FL mGuard 4000

Industriestarker Antivirensensor CIM gegen Cyber-Angriffe

Der mGuard-Security-Router bietet mit dem CIFS-Integrity-Monitoring (CIM) einen leistungsstarken und zuverlässigen Antivirusscanner für industrielle Applikationen. Da die CIFS-Integritätsprüfung auf den mGuard-Security-Routern funktioniert, muss weder eine Installation auf dem Windows-PC erfolgen noch eine Internetverbindung vorhanden sein. Potenzielle Bedrohungen werden durch einen ständigen Prüfsummenvergleich erkannt und bei Veränderungen erhalten Sie eine Alarmierung per E-Mail oder SNMP-Trap.

Die veralteten Maschinen in der Produktion können somit ohne Updates sicher weiter betrieben werden und Day Zero-Angriffe werden rechtzeitig abgewehrt.

Die CIFS-Integritätsprüfung ist ein optimaler Schutz für die Sicherheit in der Digital Factory, da durch die ständige Prüfung die Integrität der Daten auch bei alten Maschinen sichergestellt wird.

Frank Brockhagen - Phoenix Contact, Senior Project Manager Data Security
Frank Brockhagen

Sicherer Betrieb ohne Einfluss auf die Kommunikation

Mit dem Einsatz des Antivirenscanners CIM ermöglichen Sie einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlagen und Maschinen. Sie profitieren von:

  • Einem zusätzlichen Schutz gegen die Manipulation von Dateien.
  • Einem ressourcenschonenden Einsatz des überwachten Systems (z. B. CPU-Leistung).
  • Der Vermeidung von Fehlalarmen in Ihrer Digital Factory.
Individuelle und skalierbare Lösungen
Finden wir gemeinsam die passende Lösung für Sie
Digitalisieren Sie jetzt Ihre Fabrik und bleiben Sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig.
Jetzt kontaktieren
Mitarbeitende in einer digitalen Fabrik