Produktlösungen für Industrie- und Großspeicher Unser aufeinander abgestimmtes Produktportfolio ermöglicht den zuverlässigen Betrieb von Batteriespeichern mit hohen Kapazitäten für Gewerbe, Industrie und Netzdienstleistungen.

Batteriespeicher mit Phoenix Contact Mitarbeiter vor einem Industriegebäude

Groß- und Industriespeichersysteme spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Energieversorgung. Sie ermöglichen die Speicherung großer Mengen elektrischer Energie, die im Bedarfsfall abgerufen werden kann. Die Speichersysteme fördern den Ausbau erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie, da sie Schwankungen in der Energieerzeugung ausgleichen und eine stabile und zuverlässige Stromversorgung ermöglichen. Durch den Einsatz netzunterstützender Großspeicher und industrieller Gewerbespeicher können Versorgungsnetze und Unternehmen effizienter und nachhaltiger arbeiten. Das bringt sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile mit sich. Phoenix Contact steht Ihnen mit einem breiten Lösungsportfolio und kompetenter Beratung bei Ihrer Batteriespeicheranwendung zur Seite.

Unser Lösungsportfolio für Industrie- und Großspeicher


Interaktive Image-Map: Funktionsbereiche eines Groß- und Industriespeichers
Verbindungstechnik für Batteriemodule
Batteriemodule sind das Herzstück eines Batteriespeichers. Hier wird die elektrische Energie zwischengespeichert. Unser Portfolio an Leiterplattenanschlüssen und Steckverbindern für Batteriemodule ermöglicht eine schnelle Installation und den sicheren Betrieb Ihres Batteriespeichersystems. Wir bieten unterschiedliche Lösungen mit front- oder rückseitigem Anschluss für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung.
Zu den Produkten
Laden und entladen
Damit die Batterien kontinuierlich entweder geladen oder entladen werden, bedarf es einer hohen Systemverfügbarkeit der Leistungsmodule. Unsere Leistungselektronik ermöglicht eine platzsparende und skalierbare Lösung im 19"-Industriestandard, bei einer hohen Effizienz der jeweiligen Wandlungsprozesse. Die modulare Bauweise der uni- bzw. bidirektionalen Leistungsmodule mit länderspezifischen Richtlinien für die Netzeinspeisung ist für eine Vielzahl an möglichen Einsatzfeldern die passende Lösung.
Zu den Produkten
Sicher kommunizieren
Die Security-Anforderungen an Batteriespeichersysteme in der Industrie und in Stromnetzen nehmen immer weiter zu. Die zuverlässige Steuerung und Überwachung der Anlagen bedingt somit eine leistungsfähige und ausfallsichere Kommunikationsinfrastruktur. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio zur industriellen Kommunikation von der Feld- bis zur Steuerungsebene. Unsere Cyber-Security-Produkte runden dabei den Schutz Ihrer relevanten Systeme und Daten ab. Der dadurch entstehende sichere Betrieb und Fernzugriff ermöglicht schnelle und effiziente Wartungs- und Servicearbeiten.
Zu den Produkten
Steuern
Die Anforderungen an Automatisierungssysteme für Großspeicher steigen. Die Systeme müssen sicher und flexibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen können. Unser umfangreiches Portfolio an Steuerungen und I/O-Systemen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Automatisierung modular und skalierbar von der einzelnen Komponente bis zu einem vollständigen System aufzubauen. So können Sie alle kundenspezifischen Ansprüche individuell erfüllen. Zur besonderen Sicherheit können Sie Ihr Automatisierungssystem auch redundant und mit zertifizierten Sicherheitsmodulen aufbauen. So maximieren Sie die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Speicherlösung. Die einfache Anbindung an überlagerte Systeme, wie z. B. einer Cloud, ermöglichen eine einfache Überwachung und sicheren Fernzugriff auf Ihre Anlage.
Zu den Produkten
Verbindungstechnik für den Schaltschrank
Unser Portfolio bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Reihenklemmen für den Anschluss verschiedener Funktionsbereiche im Schaltschrank. Das standardisierte Zubehör und das durchgängige Design ermöglichen dabei eine einfache Planung und Installation in Ihrer Batteriespeicheranwendung.
Zu den Produkten
Versorgen und schützen
Eine zuverlässige, stabile Stromversorgung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und vermeidet Schäden an den Systemen. Für die hohe Verfügbarkeit Ihres Batteriespeichers bieten wir die richtige Lösung aus Überspannungsschutz, Stromversorgung, Geräteschutz und Energiemonitoring. Unser breites Produktprogramm deckt alle Funktionalitäten einer sicheren und durchgängigen Energieinfrastruktur ab.
Zu den Produkten
Produktportfolio für die Verbindungstechnik im Schaltschrank

Verbindungstechnik für den Schaltschrank

Wie verdrahte ich meinen Batteriespeicher skalierbar und sicher?

Produktportfolio für das Laden und Entladen

Leistungselektronik

Wie lade und entlade ich meine Batterien zuverlässig?

Produktportfolio Kommunikation

Sicher kommunizieren

Wie stelle ich eine zuverlässige Kommunikation innerhalb und mit meinem Batteriespeicher her?

Produktportfolio zur Verbindungstechnik für Batteriemodule

Verbindungstechnik für Batteriemodule

Wie verdrahte ich meine Batteriemodule modular und effizient?

Produktportfolio Power Reliability

Hilfsstromversorgung

Wie versorge und schütze ich mein Batteriespeicher-Steuerungssystem zuverlässig?

Produkt-Highlights für Industrie- und Großspeicher


Dashboard zur Visualisierung von Batteriespeicher-Daten

Smarte Datenvisualisierung für Batteriespeicher

Wir bieten Ihnen neben der Hardware auch eine passende digitale Lösung zur Visualisierung Ihrer BESS-Daten. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie Einblick in Ihre Daten, zugeschnitten auf Ihre Hardware und Anwendungsfälle.

Unser Industriespeicher vor der All Electric Society Factory


Geöffneter Batteriespeichercontainer vor der All Electric Society Factory am Standort Blomberg

Integration von Batteriespeichern in industrielle DC-Netze

Am Standort Blomberg haben wir mit unserer All Electric Society Factory eine Blaupause für industrielle Gleichstromnetze geschaffen. Zum Ausgleich fortlaufender Leistungsbedarfe in Produktionsstraße und Büroräumen ist ein 300-kWh-Batteriespeicher eingebunden. Dieser deckt Lastspitzen ab und sorgt auch bei einer Unterbrechung des öffentlichen Netzes für Stabilität und Versorgungssicherheit im gesamten Gleichstromnetz.

FAQ: Industrie- und Großspeicher


Battteriespeichersysteme und Freileitungsmaste
Speicherschränke in einer Industriehalle
Hochspannungszeichen am Zaun
Battteriespeichersysteme und Freileitungsmaste

Die schwankenden Stromerzeugungsmengen durch regenerative Energieerzeugungsanlagen sowie die Ausweitung der Ladeinfrastruktur stellen die Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Stromspeicher nutzen und speichern temporär anfallende Energieüberschüsse. Der Strom wird bereitgestellt, wenn die Verbrauchsmenge steigt oder die Erzeugungsmenge abnimmt. Großspeicher mit mehreren Megawattstunden Kapazität sind deshalb für eine konstante Netzstabilität unabdingbar, da sie Schwankungen im Stromnetz ausgleichen und die Versorgungssicherheit verbessern. Oftmals sind Großspeicher als funktionaler Container aufgebaut.

Speicherschränke in einer Industriehalle

In der Industrie bieten Stromspeicher vielseitige Möglichkeiten, um betriebliche Abläufe zu optimieren. Als Blackout-Schutz können Speicher kurzfristige Stromausfälle überbrücken. So werden Anlagen und Maschinen weiterbetrieben oder ordnungsgemäß heruntergefahren. Ungeplante Maschinenausfälle gehören damit der Vergangenheit an. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich eines Stromspeichers ist das sogenannte Peak-Shaving, auch Lastspitzenkappung genannt. Der Speicher stellt dabei den Strom für Lastspitzen bereit, sodass dieser Strom nicht aus dem Netz bezogen werden muss. Das hat direkte Auswirkungen auf den Bezugspreis und erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Darüber hinaus ermöglichen Industriespeicher die effiziente Nutzung selbst erzeugter PV-Energie und reduzieren auch so die Abhängigkeit von teuren Netzstrombezügen.

Hochspannungszeichen am Zaun

Batteriespeicher mit hohen Kapazitäten bergen mehrere Sicherheitsrisiken, die sorgfältig gemanagt werden müssen. Bei Überladung oder technischen Defekten können Batterien überhitzen und einen Thermal Runaway auslösen, was zu Bränden oder Explosionen führen kann. Beschädigungen in der Struktur der Batterien durch Stöße, Vibrationen oder andere physische Einwirkungen sowie Produktionsfehler können ebenfalls Kurzschlüsse verursachen. Mit der Zeit und durch wiederholte Ladezyklen können Batterien an Leistung verlieren und anfälliger für Defekte werden. Um derartige Risiken zu minimieren, sind neben der regelmäßigen Wartung auch qualitativ hochwertige Komponenten im Speicher entscheidend. Phoenix Contact ist diesbezüglich mit einem breiten Portfolio aufgestellt.

Kontakt

Ihr Ansprechpartner Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Gern unterstütze ich Sie bei der Auswahl der richtigen Komponenten für Ihren Groß- und Industriespeicher.