Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder

Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact metrische Rundsteckverbinder in zahlreichen Bauformen: von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder feldkonfektionierbar. Das breitgefächerte Rundsteckerportfolio ermöglicht vielfältige Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Ihre Vorteile

  • Immer die optimale Lösung durch breitgefächertes Rundsteckerportfolio von M5 bis M58
  • Sichere Übertragung von Signalen, Daten bis 10 Gbit/s sowie Leistung bis 150 A und 630 V
  • Zeit sparen beim Anschluss mit innovativen Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität durch individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse
Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr Muster-Package

Sie möchten die Rundstecker der Serie M17-M40 PRO testen? Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum Einsatz in Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzeption.

Muster bestellen
Musterbestellung M17-M40 PRO

Neuheiten

SMD-M8- und M12-Gerätesteckverbinder
M12-Push-Pull-Power-Gerätesteckverbinder
Der erste M17-Steckverbinder nach IEC-Standard
Click-in-Modulträgerrahmen für schwere Steckverbinder
M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse
M12-Push-Pull-Datensteckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Achtpolige M12-Push-Pull-Steckverbinder
Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR

M8- und M12-Gerätesteckverbinder für SMT

Einzigartige Flexibilität im Geräte-Design

Phoenix Contact bietet Ihnen ein Programm an Gerätesteckverbindern für automatisierte Produktionsprozesse. Ob für Signale, Daten oder Leistung – die einheitliche Einbaugeometrie der kompakten M8- und M12-Bauformen gestaltet das Design-in einfach wie nie.

Hauptmerkmale

  • RoHS-II-konform ohne Ausnahmeregelung 6c
  • Kürzere Alignment-Pins als Marktstandard
  • Optimiertes Schirmkonzept
  • Für SMT-Lötprozesse

Ihre Vorteile

  • Zukunftssicheres Design: bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c
  • Flexibel einsetzbar: Leiterplatte kann beidseitig bestückt werden
  • Einfache Montage: Reduktion der Montage- und Federkräfte durch neues Design
  • Plug-and-Produce: Push-Pull-Verriegelung für schnelles, sicheres Stecken
  • Flexibilität im Geräte-Design: Zahlreiche Polbilder und Kodierungen für Signale, Daten und Leistung

M12-Push-Pull-Power-Gerätesteckverbinder

Leistungsübertragung auf kleinem Bauraum

Die M12-Push-Pull-Gerätesteckverbinder für die Leistungsübertragung erweitern das Push-Pull-Portfolio. Dank des Push-Pull-Schnellverriegelungssystems lassen sich Steckerpaare einfach und schnell verbinden. Hohe Ströme und Spannungen werden auf kleinem Bauraum sicher übertragen.

Hauptmerkmale

  • M12-Push-Pull-Innen- und -Außenverriegelung
  • Ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
  • Verschiedene Gehäusevarianten für unterschiedliche Einbaubedingungen
  • Spannungen bis 630 V
  • Ströme bis 16 A

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • 80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung
  • Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte

M17-Hybridsteckverbinder nach IEC-Standard

3-in-1-Lösung mit ONECLICK-Schnellverriegelung

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach dem IEC-Standard 61076-2-117 bietet maximale Kompatibilität und Flexibilität für ein breites Einsatzspektrum. Die 3-in-1-Lösung mit patentierter ONECLICK-Schnellverriegelung überträgt Daten, Signale und Leistung über einen Steckverbinder.

Hauptmerkmale

  • Polbild in Anlehnung an IEC 61076-2-117
  • Daisy-Chain-fähige 3-in-1-Lösung
  • Als 50-V- und 630-V-Variante verfügbar
  • Aufstellhöhe bis 3.000 m
  • Ströme bis 16 A
  • Anschlussquerschnitt der Leistungspins bis 1,5 mm²
  • ONECLICK-Schnellverriegelung
  • Schutzart: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

Ihre Vorteile

  • Maximale Kompatibilität und Flexibilität dank der ersten nach IEC genormten M17-Schnittstelle
  • 3-in-1-Lösung zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung
  • Maximale Platzersparnis dank reduzierter Bauhöhe im Vergleich zum Standard M17
  • Fehlerfreie Montage durch farbliche und mechanische Kodierung im Steckgesicht
  • 70 % Zeitersparnis bei der Installation dank werkzeugloser ONECLICK-Schnellverriegelung

Click-in-Modulträgerrahmen für schwere Steckverbinder

Einfach und werkzeuglos installieren

Mit HEAVYCON werden die individuelle Konfiguration und der Einsatz schwerer Steckverbinder durchgängig werkzeuglos und damit noch einfacher und zeitsparender. Mit Verbindungen, die „Click“ machen – vom großen Portfolio an Kontakteinsätzen über den Rahmen bis zum PE-Kontakt.

Hauptmerkmale

  • Anschlusstechnikrahmen: Click-in-Verrastung
  • Anschlusstechnik PE: Push-in-Anschluss
  • Modulanzahl: bis zu 6
  • Paarungszyklen: 500
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +125 °C

Ihre Vorteile

  • Zeit und Kosten sparen: zuverlässige, werkzeuglose Click-in-Verrastung
  • Schneller Leiteranschluss: Leiteranschluss mit Push-in Technology – auch beim PE-Kontakt und im eingebauten Zustand
  • Komfortable Modulverrastung: einfache Installation dank eindeutigem Einrasten
  • Individuell und platzsparend: Kombination verschiedener Module
  • Leistungsfähige Power-Module: Ströme bis 300 A zuverlässig übertragen

M23-Hybridsteckverbinder für die Leiterplatte

Platzsparende 3-in-1-Lösung

Die neuen, platzsparenden M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse übertragen zuverlässig Daten, Signale und Leistung. Sie überzeugen durch verbesserte EMV-Eigenschaften und Zuverlässigkeit durch kurze Wege und den Wegfall elektrischer Übergabepunkte.

Hauptmerkmale

  • Komplettsystem aus PCB-, Geräte- und Feldsteckern sowie Hybridkabel
  • Hybridsteckgesicht: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spannungen bis 630 V AC / 800 V DC
  • Ströme bis 30 A
  • Datenraten bis 100 MBit (CAT5)
  • Für Wellenlötprozesse
  • RoHS-II-konform ohne Ausnahmeregelung 6c
  • UL-Zulassung: UL 2237 / PVVA

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in einem Steckverbinder
  • 80 % schnellere Montage und 60 % Bauraumeinsparung gegenüber Litzenkonfektionen
  • Kostenreduzierung durch den Wegfall zusätzlicher Leiterplatten-Steckverbinder
  • Verringerung von Leiterplattenkomplexität und EMV-Risiken
  • Wegfall von Arbeitsschritten mit hohem Fehlerpotenzial

M12-Push-Pull-Netzwerkkabel

Einfache, zuverlässige Datenübertragung

Konfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen bieten eine einfache, sichere High-Speed-Datenübertragung. Die Netzwerkkabel überzeugen durch die schnelle, werkzeuglose Installation und sind mit Advanced Shielding Technology absolut zuverlässig geschirmt.

Hauptmerkmale

  • M12-Push-Pull-Innen- und Außenverriegelung
  • 8-polig, X-kodiert
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Stift- und Buchsenausführung
  • Gerade und gewinkelte Varianten
  • 360°-Schirmung mit Advanced Shielding Technology
  • Leitung PUR halogenfrei
  • Schutzart: IP65, IP67

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte
  • 80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung
  • Reibungslose Kommunikation mit High-Speed-Datenübertragung bis 10 Gbits/s
  • Zuverlässige Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology
  • Nach IEC 61076-2-010 normiertes Produktprogramm bietet eine hohe Zukunftssicherheit

Achtpolige M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfache, schnelle Signalverkabelung

M12-Push-Pull-Steckverbinder bieten die schnelle und sichere Verkabelung selbst bei beengten Platzverhältnissen. Die Installation erfolgt ohne Werkzeug durch einfaches Stecken. Die A-kodierten, achtpoligen, vorkonfektionierten Signalkabel erweitern das Produktprogramm.

Hauptmerkmale

  • M12-Push-Pull-Innen- und -Außenverriegelung
  • 8-polig, A-kodiert
  • Geschirmte und ungeschirmte Varianten
  • Stecker und Buchsen
  • Advanced Shielding Technology
  • Leitung PUR halogenfrei
  • Schutzart: IP65, IP67

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte
  • 80 % Zeitersparnis bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung
  • Steckverbinder mit Innen- und Außenverriegelung ermöglichen fliegende Verbindungen
  • Zuverlässige Schirmanbindung mit Advanced Shielding Technology
  • Nach IEC 61076-2-010 normiertes Produktprogramm bietet eine hohe Zukunftssicherheit

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Steigert die Effizienz in der Produktion

Der 90°-Winkelstecker in M12 ist für die automatisierte Fertigung konzipiert und ermöglicht effiziente Montageprozesse. Durch sein gewinkeltes Design kann der neue Steckverbinder flexibel auf der Leiterplatte platziert und somit auch in beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Gewinkelte Bauform
  • Für Reflow (THR)-Verarbeitung
  • Spannungen bis 250 V
  • Ströme bis 4 A
  • Verfügbar in den Kodierungen A und D
  • 4-, 5- und 8-polig
  • Ungeschirmte Ausführung
  • Inverses Steckgesicht

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
  • Optimiertes Design: verlagerter Schwerpunkt, dadurch „kraftfreies“ Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
  • Flexibel: einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
  • Modular: kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Einzigartige Vielfalt für Signale, Daten und Leistung

Hybridsteckverbinder
Signalsteckverbinder
Datensteckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hybridsteckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz bei der Verkabelung Ihres Geräts. Nutzen Sie unsere Hybridsteckverbinder zur sicheren und kompakten Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Rundsteckverbinder.

  • Ströme bis 70 A
  • Spannungen bis 850 V DC und 630 V AC
  • CAT5-Schnittstelle zur Datenübertragung

Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder in den Baugrößen M5 bis M23 eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Passend zu Ihrer Anforderung finden Sie 3- bis 19-polige Varianten – wahlweise mit IDC-Schneidanschluss, Schraub-, Feder-, Piercecon-, Löt-, Crimp- oder Leiterplattenanschluss.

• Ströme bis 20 A
• Spannungen bis 300 V
• Optional mit Schirmanbindung

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenübertragung in Industrie- und Infrastrukturapplikationen bieten wir Ihnen geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

• Daten bis 10 Gbit/s
• Kodierungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
• Komponenten nach CAT6A
• 360°-geschirmte Rundsteckverbinder und kunststoffumspritzte Leitungen

Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder reichen vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 für hohe Leistungen. Profitieren Sie von einem vollständigen Programm vom Kabelsteckverbinder über Gerätesteckverbinder bis zum Leiterplattenanschluss.

• Leistungen bis 150 A / 630 V
• Anschlussquerschnitt bis 50 mm²
• Verstecksicherheit für AC- und DC-Anwendungen

Mitarbeiter im Kundendienst mit Headset

Kundenspezifische Varianten für Ihre individuelle Anforderung

Kundenspezifische Varianten

Sie benötigen eine individuelle Lösung für besondere Anforderungen? Auf Anfrage realisieren wir schnell und flexibel individuelle Anpassungen unserer Standardprodukte. Unser Service-Center setzt Ihre Wünsche in eine Lösung nach Maß um.

  • Individuelle Artikelbedruckung und -markierung
  • Umspritzte Steckverbinder und Litzenausführungen in verschiedenen Typen, Längen und Konfektionen
  • Individuelle Verpackungen in Kartonagen, Blister, Rollen oder in Trays

Hybridsteckverbinder M17 PRO

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach dem neuen IEC-Standard 61076-2-117 bietet maximale Kompatibilität und Flexibilität für ein breites Einsatzspektrum, von der Robotik bis zur Motorsteuerung. Die zukunftssichere 3-in-1-Lösung überträgt Signale, Daten und Leistung über einen Steckverbinder. Die patentierte ONECLICK-Schnellverriegelung ermöglicht eine besonders schnelle und sichere Installation.

Schneller und werkzeugloser Geräteanschluss

M12-Push-Pull-Steckverbinder spielen ihre Stärken auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte aus. Realisieren Sie kompakte Gehäuse-Designs durch versenkte M12-Ports. Setzen Sie mit Stift- und Buchsenvarianten Verlängerungen im Feld einfach um.

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO Zuverlässige Leistungs- und Signalübertragung

Erfahren Sie mehr über die ONECLICK-Schnellverriegelung, mit der Sie Ihren Geräte- und Anlagenanschluss zeitsparend und sicher realisieren.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.