Rundsteckverbinder 6-Polig

Rundsteckverbinder mit sechs Polen bieten eine sichere und zuverlässige Signal- und Leistungsübertragung in industriellen Anwendungen. Das Portfolio umfasst verschiedene Baugrößen von M12 bis M58 mit unterschiedlichen Anschlusstechniken, wie Crimp-, Löt- und Schneidklemmanschluss. So lassen sich Verbindungen passend zu Einbausituation und elektrischer Aufgabe wählen.

Go to Product Detail Page for item 1613518
SM-5ES1N8A8S22 - Kabelsteckverbinder
SM-5ES1N8A8S22 - Kabelsteckverbinder
1613518

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1618196
SF-5ES1N8A80A3S - Kabelsteckverbinder
SF-5ES1N8A80A3S - Kabelsteckverbinder
1618196

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade kurz, SPEEDCON, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 11 mm ... 14 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Alternativartikel: 1628824

Go to Product Detail Page for item 1613519
SM-5ES1N8A8S23 - Kabelsteckverbinder
SM-5ES1N8A8S23 - Kabelsteckverbinder
1613519

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1618202
SF-5ES1N8A8LDLS - Kabelsteckverbinder
SF-5ES1N8A8LDLS - Kabelsteckverbinder
1618202

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade lang, SPEEDCON, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter. Alternativartikel: 1628806