Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 2,5 mm ... 5 mm
Rundsteckverbinder 3-Polig
Mit den dreipoligen Rundsteckverbindern realisieren Sie sichere und langlebige Signalverbindungen. Die Produkte sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für vielfältige Anwendungen. Dank robuster Bauweise und bewährter Verbindungstechnik ermöglichen sie eine hohe Betriebssicherheit und eine zuverlässige Signalübertragung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Je nach Anwendung lassen sich passende Lösungen für Geräteanschluss, Feldverdrahtung oder Leiterplattenintegration wählen.
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 2,5 mm ... 5 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 2,5 mm ... 5 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 2,5 mm ... 5 mm
Power-Steckverbinder, Leistung, 3-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: S, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3,5 mm ... 5,5 mm
Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 3 mm ... 5 mm
Power-Steckverbinder, 3-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: S, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm, für Wechselstrom bis 16 A/630 V