M12 Stecker 17-polig

M12-Steckverbinder mit 17 Polen eignen sich für Anwendungen mit hoher Kontaktdichte auf kleinem Bauraum. Das Portfolio umfasst Geräte- und Kabelsteckverbinder. Robuste Gehäuse, industrielle Verriegelungssysteme und abgestimmtes Zubehör ermöglichen eine zuverlässige Verbindung für Signalübertragungen in anspruchsvollen Umgebungen.

Go to Product Detail Page for item 1442269
SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1442269

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 17-polig, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, 0,14 mm2, PVC schwarz, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1442272
SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1442272

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 17-polig, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 2 m, 0,14 mm2, PVC schwarz, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Go to Product Detail Page for item 1442308
SACCBP-MS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
SACCBP-MS-17CON-M16/1,0-PVCSCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1442308

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 17-polig, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, 0,14 mm2, PVC schwarz, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich