SIGNAL M23 ℹ Webcode: #2068 RoHS 6-polig 7-polig 9(8+1)-polig Anschlussart Bemessungsspannung Bemessungsstrom 1) Kontaktanzahl / -durchmesser Litzenquerschnitte [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] Crimp, Löt 300 20 6 x 2,0 0,06 ... 2,5 Crimp, Löt 300 20 7 x 2,0 0,06 ... 2,5 Crimp, Löt 300 8 / 20 8 x 1,0 / 1 x 2,0 0,08 ... 1,0 / 0,06 ... 2,5 Pb < 0,1% Polbild Stift Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Stift Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Stift N 8 1 7 6 9 PO 2 3 5 4 Buchse N 1 8 2 3 9 SO 7 6 4 5 Gerätesteckverbinder, gerade, Vorderwandmontage Lötanschluss, Flanschmaß 26 mm x 26 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 2,7 mm Lötanschluss, Flanschmaß 26 mm x 26 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm Lötanschluss, Flanschmaß 28 mm x 28 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm Crimpanschluss, Flanschmaß 26 mm x 26 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 2,7 mm Crimpanschluss, Flanschmaß 26 mm x 26 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm Crimpanschluss, Flanschmaß 28 mm x 28 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm 1339315 1339317 1339319 1339322 1339324 1339326 1339314 1339316 1339318 1339321 1339323 1339325 – – – – – – 1132736 1132558 1132738 1132737 1132741 1132740 1629095 1629094 1629092 1629093 1629090 1629091 – – – – – – Gerätesteckverbinder, gewinkelt drehbar, Vorderwandmontage Crimpanschluss, Flanschmaß 26 mm x 26 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,1 mm Crimpanschluss, Flanschmaß 28 mm x 28 mm, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,1 mm 1341925 1341926 1341927 1341929 1341930 1341932 1341934 1341933 1341935 1341948 1341950 1341949 Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage, Befestigungsgewinde Pg13,5 Einschraubvarianten für Vorder- und Hinterwandmontage auf Anfrage Gerätesteckverbinder, Hinterwandmontage, Befestigungsgewinde M25 x 1,5 Einschraubvarianten für Vorder- und Hinterwandmontage auf Anfrage 1) Bemessungsstrom bei maximalem Anschlussquerschnitt. Crimpkontakte bitte separat bestellen. Die passenden Crimpkontakte finden Sie im Bereich „Zubehör“ auf der jeweiligen Produktseite unter phoenixcontact.com. 16 Phoenix Contact