Bohrlochdurchmesser Der Einsatz von THR-Technologie erfordert Modifikationen im Leiterplatten-Layout. Wichtig ist hier die Wahl des richtigen Bohr- lochdurchmessers. Ein geeigneter Bohr- lochdurchmesser ist einerseits wichtig, um den Rückfluss des Lots im Reflow-Prozess sicherzustellen, andererseits hat die Loch- größe Einfluss auf die Automatenbestück- barkeit. Durch eine geeignete Lochgröße werden Fertigungstoleranzen ausgeglichen und ein sicheres Bestücken ermöglicht. In der Praxis ergeben sich mit zuneh- mender Bauteillänge größere Fertigungs- toleranzen. Um bei hochpoligen, großen Bauelementen die Bestücksicherheit zu er- höhen, kann nochmals eine Erhöhung des Innendurchmessers um bis zu 0,1 mm not- wendig werden. Für THR-Komponenten von Phoenix Contact werden bei den einzelnen Serien die empfohlenen Bohrlochdurch- messer in Abhängigkeit von der Polzahl dokumentiert (siehe z. B. Tabelle für M12- THR-Steckverbinder (Abb. 18)). Positionstoleranz – Taumelkreis Die Positionstoleranz von Stiften in Durch- steckstiftleisten bezeichnet die zulässi- ge Lageabweichung der Stiftspitze von der Nulllage in x- bzw. y-Richtung. Anschauli- cher ist der Begriff des Taumelkreises, der einen Kreis mit entsprechendem Durchmes- ser für die Abweichung um die Nullposition der Stiftspitze beschreibt. Eine Positions- toleranz von z. B. ±0,2 mm beschreibt also in diesem Fall einen Kreis mit Durchmesser 0,4 mm, in dessen Mitte die Stiftspitze ideal in Nulllage steht. Die aktuelle THR-Norm DIN EN 61760-3 legt die maximal erlaubte Positionstoleranz auf ±0,2 mm fest. Dies entspricht einem Taumelkreis mit Durch- messer 0,4 mm. Mit dem Taumelkreis wird B ohrloch in Leiterplatte 0,2 d i a Stift- g o n a l e 0,2 0,4 0,2 Abb. 19: Positionstoleranz der Stiftspitze im Bohrloch – die Toleranz möglicher Taumelkreise beträgt nach Normanforderung 0,4 mm 10 Phoenix Contact THR-Produktfamilie (gerade) Layout-Empfehlung 1) Polzahl Kodierung 4 4 4 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5 6 8 8 8 12 17 A, D T S (Kreuz) L L (FE) L L (FE) K K (PE) K K(PE) A, B M A X Y A A Ausführung [male / female] male / female male / female male / female male male female female male male female female male / female male / female male / female female female male / female male / female Pin-Ø [mm] Bohrung Restring Schablone 1 1,3 1,3 1,3 1,15 1,15 1,3 1,3 1,15 1,15 1,3 1 0,75 0,8 0,8 0,8 / 0,8 0,6 0,6 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 2 2,6 2 2,6 2,6 2,6 2,6 2 2 2 2 2 1,6 2,1 1,75 1,8 1,7 1,45 1,9 2,4 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,9 1,65 1,7 1,6 1,35 THR-Produktfamilie (gewinkelt) Layout-Empfehlung 1) Polzahl Kodierung 4 5 8 A, D A, B A Ausführung [male / female] male / female male / female male / female Pin-Ø [mm] Bohrung Restring Schablone 0.8 0.8 0.8 1,25 1,25 1,25 2 2 2 1,9 1,9 1,9 THR/Welle Produktfamilie (gewinkelt) Layout-Empfehlung 1) Pin-Ø [mm] Bohrung Restring Schablone 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 2 1,9 1,75 1,8 1,5 1,5 1,8 1,9 1,8 1,65 1,7 1,4 1,4 Layout-Empfehlung 1) Restring Schablone 1,9 2,3 1,9 1,9 1,7 1,7 2,1 1,7 1,7 1,5 1,7 / 1,9 1,5 / 1,7 1,7 1,45 1,5 1,35 Layout-Empfehlung 1) Restring Schablone 1,8 1,5 1,7 1,5 1,4 1,1 1,7 1,4 1,6 1,4 1,3 1 Polzahl Kodierung 4 5 8 8 8 12 17 A, D A, B A X Y A A Ausführung [male / female] male / female male / female male / female female female male / female male / female 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 SMD-Produktfamilie M12 Polzahl Kodierung 4 4 5 8 8 8 12 17 A, D T A, B A X Y A A Ausführung [male / female] male / female male / female male / female male / female female female male / female male / female SMD-Produktfamilie M8 Polzahl Kodierung 3 4 4 5 6 8 A A D B A A Ausführung [male / female] male / female male / female female female female female Pin-Ø [mm] 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 1,3 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,7 0,7 / 0,9 0,7 0,7 Pin-Ø [mm] 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,9 2) / 1,05x0,85 3) 0,8 0,7 Abb. 18: M12-Leiterplattengestaltung 1) Bei einer Leiterplattenstärke von 1,6 mm 2) Gedrehte Kontakte 3) gestanzte Kontakte