Steckverbinder für SMT- und THR-Lötprozesse M8- und M12-Steckverbinder für Signale, Daten und Leistung: Optimieren Sie Ihre Wertschöpfungskette mit innovativen Geräte-Ports für das THR- oder SMT-Löten.

M8- und M12-Steckverbinder für THR- und SMT-Lötverfahren

Geräte flexibel entwickeln dank vielseitiger Anschlusslösungen

Phoenix Contact bietet Ihnen ein einzigartiges Programm an Gerätesteckverbindern für automatisierte Produktionsprozesse. Ob für Signale, Daten oder Leistung – die einheitliche Einbaugeometrie der kompakten M8- und M12-Bauformen gestaltet das Design-in einfach wie nie.

Zweiteiliger Gerätesteckverbinder für THR- und SMT-Lötprozesse

Gerätesteckverbinder

Unsere Gerätesteckverbinder ermöglichen Ihnen einzigartige Flexibilität im Geräte-Design. Automatisieren Sie den Bestückungsprozess mit zweiteiligen Gerätesteckverbindern für THR- und SMT-Lötprozesse.

Konfektionierbare M12-Steckverbinder

Konfektionierbare Feldsteckverbinder

Profitieren Sie von der einfachen Konfektionierung direkt im Feld. Mit konfektionierbaren M8- und M12-Steckverbindern passen Sie Leitungslängen flexibel an. Varianten mit Push-Lock-Technologie ermöglichen den mühelosen, sicheren Anschluss ohne Werkzeug.

Umspritzte Feldsteckverbinder

Umspritzte Feldsteckverbinder

Schließen Sie schnell und komfortabel Sensoren und Aktoren im Feld an. Wählen Sie aus einer Vielzahl an konfektionierten Leitungen. Wir bieten das größte Produktprogramm im M8- und M12-Design für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität im Geräte-Design dank zahlreicher Polbilder und Kodierungen für Signale, Daten und Leistung in einheitlicher Einbaugeometrie
  • Einfache Integration in automatisierte Produktionsprozesse dank standardisierter Tape-and-Reel- oder Tray-Verpackungen
  • Zuverlässiger Schutz der Elektronik: Integrierte Abdichtungen verhindern auch im ungesteckten Zustand das Eindringen von Staub oder Spritzwasser
  • Schnelle Gerätezulassung durch bereits zugelassene Anschlusskomponenten nach VDE/cUL
  • Plug-and-Produce: Push-Pull-Verriegelung für schnelles, sicheres Stecken
    selbst bei beengten Platzverhältnissen

Ideal für SMT und THR: M8-/M12-Gerätesteckverbinder

Leiterplattenbestückung

Alles zur Leiterplattenbestückung

Bestücken Sie Leiterplatten effizient und prozesssicher. Erhalten Sie dazu einen Überblick über die unterschiedlichen Methoden der Leiterplattenbestückung, darunter auch das SMT- und das THR-Lötverfahren. Unsere Geräteanschlusstechnik eignet sich für die manuelle, halb- und auch vollautomatisierte Fertigung.

M8- und M12-Steckverbinder für das THR- und SMT-Löten

Das M8-/M12-Portfolio für SMT- und THR-Prozesse auf einen Blick

Alles noch einmal kompakt: Für die industrielle Automatisierung stehen Ihnen Rundsteckverbinder in unterschiedlichen Baugrößen zur Verfügung. M8-Steckverbinder übertragen Signale und Daten. M12-Steckverbinder übertragen zusätzlich auch Leistung.