Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Modulträgerrahmen, Baugröße: B6, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), Push-in-Anschluss, 0,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Modulträgerrahmen, Für das werkzeuglose Einrasten in hohe Gehäuse der Gehäuseserie HC-STA und HC-EVO