Montagefuß für den Power H-Verteiler, Kunststoff
Adapterplatten
Adapterplatten zur Montage an Schaltschränken und Gehäusen ermöglichen die flexible Integration schwerer Steckverbinder und unterschiedlicher Anschlusskonzepte. Passen Sie mit den Adapterplatten Ihre Wandausschnitte entsprechend der Schnittstelle an. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Größen und Ausführungen für verschiedene Einbau- und Umgebungsbedingungen. Die Komponenten unterstützen eine saubere Montage sowie den Schutz und die sichere Führung von Anschlüssen.
D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit zwei D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-B 6...
D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-B 6...
Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 125-87 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosen, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Adapterplatte, Farbe: grau
Adapterplatte, Bauform: B24 auf B16
D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 37, Gehäusebaureihe HC-B 16...
Adapterplatte, Bauform: B24 auf B10
Adapter zur Befestigung der UCS-Gehäuse der Größe 145-125 an der Wand, an Halterungen mit VESA-Standard und auf Hohlraumdosen, Gehäuse wird aufgerastet, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 3 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben