Kontaktdurch- messer für Querschnitt CK1,6-ED, gedreht 0,14 mm² … 0,37 mm² / 26 AWG … 22 AWG 1,6 mm 0,5 mm² / 20 AWG 0,75 mm² / 18 AWG 0,75 mm² … 1 mm² / 18 AWG 1,5 mm² / 16 AWG 2,5 mm² / 14 AWG CK1,6-BR, gestanzt, Bandware Silber Stift 1663336 1663349 1663352 1663365 1663378 1663381 Stift Buchse 1663394 1663404 1663417 1663420 1663433 1663446 Buchse Gold Buchse 1674969 1674480 1672440 1674943 1674930 1674985 Buchse Stift 1674901 1672453 1674914 1674888 1674875 1674927 Stift i e z t ä s n e t k a t n o K 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004381 1004380 1907604 1904650 1,6 mm 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004383 1004382 1904646 1904651 CK1,6-ER, gestanzt, einzeln Buchse Stift Buchse Stift 0,34 mm² … 1 mm² / 22 AWG … 17 AWG 1004362 1004360 1904649 1904652 1,5 mm² … 2,5 mm² / 16 AWG … 14 AWG 1004366 1004365 1904648 1907605 1,6 mm Kontaktdurch- messer 1 mm D-SUB für Querschnitt Gold 0,08 mm² … 0,12 mm² / 28 AWG … 24 AWG Buchse 1418787 0,2 mm² … 0,5 mm² / 24 AWG … 20 AWG 1418788 Stift 1418784 1418786 Koax Koaxialkontakt, 75 Ω Koax 4,8 mm 0,2 mm² / 24 AWG 1655616 1655629 Koaxialkontakt, 50 Ω Koax Koax 4,8 mm 0,8 mm² / 18 AWG 1655577 1655580 Kontakt- durchmesser für Querschnitt Eisen CuNi Sonderkontakte CK2,5 Eisen-Konstantan Buchse Stift Buchse Stift 2,5 mm 0,5 mm² / 20 AWG 1585773 1585760 1585757 1585744 Kontakt- durchmesser POF-Durchmesser / Kabelmantel Neusilber POF Buchse Stift 1,6 mm 1 mm / 2,2 mm 1885004 1884995 PhoenixContact 29