Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Stift, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Signal
Modulare Push-in Kontakteinsätze
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Buchse, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Signal
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Buchse, Push-in-Anschluss, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Stift, Push-in-Anschluss, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Buchse, Push-in-Anschluss, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, mit Kurzschlussfunktion
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Stift, Push-in-Anschluss, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, mit Kurzschlussfunktion