Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:5 mm ... 7 mm, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Modulare Kontakteinsätze
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:5 mm ... 7 mm, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Kontakteinsatzmodul, Adapter für Patch-Kabel, die passenden Patch-Kabel finden sie in der Zubehörliste
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 17, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 17, Stift, Crimpanschluss, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: RJ45, Ausführung : RJ45, Buchse, 48 V, 1 A, Anwendung: Daten, Gender-Changer
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 17, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 17, Buchse, Crimpanschluss, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Signal
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Stift, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Signal
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 20, Leistungskontakte: 20, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung