Eine sofort einsatzbereite, skalierbare Lösung für den Einsatz von Battery Energy Storage Systems wird durch die Kombination leistungsstarker Hardware und Smart Services bereitgestellt. Diese Kombination maximiert den Nutzen der Energiespeicher schnell und effizient.
Umfassende Einblicke in die wichtigsten Gesundheitsparameter, wie etwa Ladezyklen, Temperaturen und den allgemeinen Zustand der Energiespeicher, werden durch die Dashboards geboten. Zusätzlich werden detaillierte Metriken zu Ladungsdaten, darunter Ladestand, Maximalladung und Kapazitäten, die zum Laden bereitstehen, geliefert.
Im Bereich der erneuerbaren Energien, wo Strom nicht immer vollständig ins Netz eingespeist werden kann, sind Batteriespeicher entscheidend. Überschüssige Energie kann zwischengelagert und zu einem späteren Zeitpunkt eingespeist werden, um die Netzstabilität zu sichern. Für eine maximale Effizienz wird eine klare Übersicht über Energiegewinnung und Speicherstatus benötigt.
Diese Übersicht wird auf Knopfdruck bereitgestellt – ohne den Aufwand, eigene Dashboards entwickeln zu müssen. Die Effizienz wird gesteigert und die Kontrolle über die Energiesysteme bleibt stets erhalten.
Sollten die Dashboards mit E-Mail-Notifications oder anderen Metriken erweitert und angepasst werden müssen, können sie in eigenen Ordnern gespeichert und die vorgefertigten Dashboards weiter optimiert werden.
Erfahren Sie mehr auf Proficloud.io