Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Wassergewinnung für die Trinkwasserversorgung Entdecken Sie Überwachungs- und Steuerungslösungen zur vorausschauenden und effizienten Bewirtschaftung von Brunnensystemen.

Serviceeinsatz Brunnenfeld

Herausforderung


Grundwasserbrunnen

Wasserversorgung nachhaltig sichern

Eine zukunftssichere Wasserversorgung ist nur denkbar mit einer umweltbewussten und nachhaltigen Wassergewinnung. Durch die zunehmende Belastung unserer natürlichen Wasservorkommen ist das eine hohe fachliche und technologische Herausforderung bei der Wassergewinnung.

Abhängig von der Qualität des Grund- bzw. Oberflächenwassers ergeben sich unterschiedliche Aufbereitungsverfahren für die Trinkwasserversorgung. Auch die Größe einer Anlage bzw. eines Netzwerks entscheiden über die Auswahl der einzusetzenden Technologien.

Lösung


Zwei Techniker arbeiten an der Automatisierungstechnik für die Wassergewinnung
Leitwarte in einem Wasserwerk
App Icons Brunnensysteme effizient betreiben via Cloud
Zwei Techniker arbeiten an der Automatisierungstechnik für die Wassergewinnung

Die Errichtung oder Modernisierung von Förderanlagen zur Grundwassergewinnung stellt in Bezug auf die Automatisierungstechnik oft eine technische Herausforderung dar. Eine präventive Instandhaltung wird durch die dauerhafte Überwachung von Anlagen und Aggregaten mit moderner Sensorik ermöglicht. Dabei werden Verschleißanzeichen frühzeitig erkannt und weitere Schäden und Ausfälle vermieden.

Eine vorausschauende Wartung und der Einsatz von sicherer Fernwirktechnik sind für dezentral angeordnete Grundwasserbrunnen unverzichtbar. So haben Sie die Möglichkeit, standortunabhängig und jederzeit den Zustand Ihrer Pumpen und Motoren zu überwachen.

Phoenix Contact bietet eine vorkonfigurierte sowie konfigurierbare Lösung, die alle erforderlichen Steuerungs- und Regelungsaufgaben von Brunnen übernimmt.

Zur Lösung für Brunnenautomatisierung
Leitwarte in einem Wasserwerk

Schaltschranklösungen übernehmen Steuerungs- und Regelungsaufgaben von dezentralen Gewerken. Dazu gehört das kontrollierte Einschalten von Geräten und das Aufnehmen von Messwerten. Wichtige Meldungen zu Niederschlagsgeschehen und Grundwasserstand werden an das übergeordnete Leitsystem via eines gängigen Fernwirkprotokolls (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) sowie per SMS an das Betreiberpersonal gesendet.

App Icons Brunnensysteme effizient betreiben via Cloud

Ein intelligentes und ressourcenschonendes Betreiben von Brunnensystemen gelingt durch Prozesstransparenz verbunden mit Informationen aus der Umwelt. Die Brunnenpumpen werden über Funktionsbausteine gezielt gesteuert und die Daten der einzelnen Brunnen über Kommunikationsprotokolle an eine Cloud übermittelt. Alle relevanten Mess- und Verbrauchswerte werden aufbereitet und mit externen Daten wie Wettervorhersagen und Stromtarife abgeglichen. Hieraus lassen sich Handlungsempfehlungen für das Bewirtschaften des Brunnensystems mit höchstmöglicher Effizienz ableiten. Das Ergebnis ist eine Energie- und Kosteneinsparung bei maximaler Ressourcenschonung.

Wirtschaftliche Protokollkonvertierung Übertragen Sie Prozessdaten aus unterschiedlichen Fernwirkstationen an die Leitwarte über standardisierte Fernwirkkommunikation. Industrie-PCs konvertieren die Daten in klassische Fernwirkprotokolle, wie z. B. IEC 60870-5-104 oder IEC 60870-5-101.

Interaktive Image-Map: Topologie Protokollkonvertierung Trinkwassergewinnung
Sichere Fernkommunikation
Um weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen sicher kommunizieren zu können, finden Sie bei uns die passenden Industrie-Router und Cyber Security.
Mehr über Industrie-Router und Cyber Security
Sichere Fernkommunikation
Software-Bibliothek Water Functions
Die Software-Bibliothek vereinfacht anhand von programmierten Funktionsbausteinen das Messen, Steuern und Regeln von Anlagenprozessen in der Abwasserbehandlung und Trinkwasseraufbereitung.
Mehr über Software-Bibliothek Water Functions
Software-Bibliothek Water Functions
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Nutzen Sie zur Automatisierung Ihre präferierte Programmiersprache und binden Sie Ihre Anlage an Ihre Cloud an.
Mehr über Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology

Ihre Vorteile

  • Flexibilität durch Protokollkonvertierung von Fernwirkstandards nach IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP in IEC 60870-5-101/-104 oder OPC UA
  • Einfache Integration dezentraler Stationen in das Anlagennetzwerk dank vorprogrammierter Funktionsbausteine
  • Ressourcenschonung durch gezielte Brunnensystemsteuerung

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.