Steuerung und Überwachung von elektrischen Begleitheizungen Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit, indem Sie Ausfälle frühzeitig erkennen und Anlagenstillstände vermeiden.

Begleitheizung an Pipelines

Herausforderung


Statusinformationen auf einem Tablet in einer Prozessanlage mit Rohrbegleitheizungen

Überwachung von Begleitheizungen

Ältere Begleitheizungen sind vielfach nur über eine Sicherung an das Netz angeschlossen, sodass Ausfälle oft unbemerkt bleiben. Bei einem Ausfall steht in der Regel der gesamte Betrieb. Daher werden die einzelnen Begleitheizungen regelmäßig in einem speziellen Kontrollrundgang begutachtet. Unsere individuelle und skalierbare Überwachungslösung für in die Jahre gekommene Anlagen schafft Abhilfe. Erhalten Sie aktuelle Statusinformationen Ihrer Begleitheizungen unmittelbar im Prozessleitsystem, sodass Sie frühzeitig Gegenmaßnahmen treffen können.

Lösung


Einfach per Strommessung Gewissheit schaffen

Unsere Strommessumformer erfassen den Strom der Heizung. Auf diese Weise sind ein Leitungsbruch, Kurzschluss oder Isolationsfehler in der Begleitheizung feststellbar. Diese Überwachung des Stroms garantiert, dass das zu befördernde Medium sicher transportiert wird.

Um die Messsignale ohne aufwendige Verkabelung in die Leitstelle zu übertragen, werden die Geräte mit unserem Funksystem Radioline kombiniert. Der Radioline-Client fragt bis zu 99 Radioline-Stationen ab. Die Überwachungslösung ist modular erweiterbar, sodass Sie an jeder Station mehrere Begleitheizungen anschließen und überwachen können.

Überwachung von Rohrbegleitheizungen: topologischer Aufbau
Drahtlose I/O-Kommunikation
Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Es sorgt dafür, dass auffällige Messwerte sofort in der Anlagenwarte zur Anzeige kommen, sodass frühzeitig Gegenmaßnahmen getroffen werden können.
Mehr zum Funksystem Radioline
Drahtlose I/O-Kommunikation
Flexible Signalanpassung
PACT-Stromwandler bieten Ihnen eine komplette Produktfamilie für die Wandlung von hohen Wechselströmen auf Sekundärströme von 1 A und 5 A.
Mehr zu Stromwandlern
Flexible Signalanpassung
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
MACX Analog-Trennverstärker bieten Ihnen neben dem Explosionsschutz für alle Zonen und Stoffgruppen funktionale Sicherheit nach SIL IEC/EN 61508.
Mehr zu Trennverstärkern
Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz
Schaltschrank für elektrische Begleitheizungen

Ready-to-use Schaltschranklösung

Profitieren Sie von einer einfachen und schnellen Installation dank unserem vorkonfektionierten, einsatzbereiten Schaltkasten.

Ganz gleich ob für die Überwachung oder Steuerung Ihrer Begleitheizung, wir bieten Ihnen die passende Schaltschranklösung für Ihre individuelle Anforderung. Unsere SIL-2-fähigen Steckerlösungen stellen sicher, dass der Temperatursensor stets das richtige Heizband überwacht.

Wasserstoff-Pipelines in einer prozesstechnischen Anlage

Reduzierung des Energieverbrauchs

Steuern Sie Ihre Begleitheizung bedarfsgerecht durch die lokale SPS. Die Parametrierung erfolgt über ein vorhandenes HMI oder einen Laptop, den Sie per WLAN verbinden. Alternativ können Sie die Begleitheizungen einfach in Ihr Leitsystem integrieren. Die Integration erfolgt über ein Interface, das konform mit Modular Type Package (MTP) ist. Mit einer SIL-2-konformen Parametrierung über PROFIsafe legen Sie die Abschaltparameter Ihrer Begleitheizung fest.

Verbrauchen Sie mit unserer intelligenten Steuerung nur so viel Energie wie nötig ist. Ein Temperatursensor sorgt dafür, dass die Heizung über einen konfigurierbaren Grenzwertschalter lediglich bei Bedarf angestellt wird. Mit dem Einsatz einer Kleinsteuerung wird eine gezielte und präzise Leistungsregelung durchgeführt. Die Heizleistung wird über eine Pulsweitenmodulation angepasst.

Engineering-Software clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht eine effiziente Planung von Klemmenleisten, der Platzierung von Industrieelektronik und der Gestaltung von Montageplatten.

Übernehmen Sie die vorhandene Lösung für Begleitheizungssysteme als Vorlage in unser Tool clipx ENGINEER. Mit nur wenigen Klicks passen Sie unsere Lösungen optimal an Ihre Bedürfnisse an. Anschließend bestellen Sie die Lösung mit einzelnen Artikeln oder vormontiert über unser Tool im Phoenix Contact-Online-Shop.

Ihre Vorteile

  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit dank kontinuierlicher und SIL-2-konformer Überwachung der Heizbänder
  • Optimierung Ihres Energieverbrauchs durch gezielte und präzise Leistungsregelung
  • Geringe Installationskosten dank vorkonfektioniertem, einsatzbereitem Schaltkasten
  • Einfache Integration vorhandener Begleitheizungen in Ihrem Kontrollraum

Kontakt

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Gern berate ich Sie zu unseren skalierbaren Überwachungslösungen für eine höhere Anlagenverfügbarkeit.

Referenz


Funkbasierte Begleitheizungsüberwachung

Funkbasierte Begleitheizungsüberwachung bei Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited ist ein weltweit führender Anbieter von Papier-, Papierzellstoff- und Chemiezellstofflösungen.
  • Erfahren Sie mehr darüber, wie auffällige Messwerte sofort in der Bedienerwarte zur Anzeige kommen, sodass frühzeitig Gegenmaßnahmen getroffen werden können.

Produkte


Person vor Schaltschrank mit Tablet

Haben Sie noch nicht passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.