Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Elektronikgehäuse mit Front- und Push-in-Anschluss für die Gebäudeautomation Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH setzt auf Elektronikgehäuse ME-IO.

Elektronikgehäuse der Serie ME-IO für Steuerungen und I/O-Module

Kundenprofil Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH aus Rothenburg ist ein führender Anbieter von Systemen für die Gebäudeautomation. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Raumautomation – für Bürogebäude, Hotels, Kliniken und Schulen. Dessen branchenspezifische Gehäuselösungen stellen hohe Anforderungen an die Elektronikentwicklung und an die Elektronikgehäuse selbst. Nicht nur der Komfort der Nutzer steht im Vordergrund, wenn Temperatur, Beleuchtung und Beschattung individuell geregelt werden. Auch Energieeffizienz, Komfortsteigerung und Kostenoptimierung werden immer wichtiger.

Maßgeschneiderte Elektronikbaugruppe mit Gehäusen der Serie ME-IO

Steuerungen und I/O-Module lassen sich dank der modularen Bauweise des Gehäusesystems ME-IO bequem zusammenstellen

Herausforderung

2015 hatte Neuberger mit der Entwicklung eines neuen Raumautomationssystems begonnen und hierzu ein geeignetes Gehäusesystem gesucht. Hauptanforderung war, die zahlreichen Kabel durch Frontanschluss verbinden zu können, und zwar mit der inzwischen weit verbreiteten Push-in-Anschlusstechnik. Weitere Anforderungen an das Gehäusesystem waren die hohe Modularität der Gehäusevarianten sowie ein Tragschienen-Busverbinder.

Da traf es sich gut, dass Phoenix Contact als führender Anbieter von Elektronikleergehäusen gerade eine neuartige Produktfamilie mit Frontanschlusstechnik vorgestellt hatte: ME-IO. Auf der Suche nach einem geeigneten Gehäusesystem wandten sich die Entwickler von Neuberger daraufhin an Phoenix Contact. Dabei wurden die von Neuberger bereits präzise definierten Anforderungen mit den Funktionen des Gehäusesystems ME-IO abgeglichen.

Als sich dabei eine große Schnittmenge abzeichnete, wurde eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Mit Neuberger als Leitkunden und den spezifizierten Anforderungen des neuen Raumautomationssystems Open.Room wurde das Frontanschlusstechnik-Gehäuse in dem gemeinsamen Projekt sukzessive an die Erfordernisse angepasst.

Elektronikgehäuse der Serie ME-IO: Frontanschluss individuell gruppieren

Push-in-Frontanschluss und kompakte Bauform ermöglichen Geräte mit bis zu 54 Polen pro 18,8 mm Baubreite

Lösung

Zu den besonderen Merkmalen des Gehäusesystems ME-IO gehört die frontseitige Anschlusstechnik, die auf dem Push-in-Anschluss basiert. Mit dem Push-in-Federkraftstecker wird komfortabel und werkzeuglos verdrahtet – ein großer Vorteil gegenüber dem konventionellen Schraub- oder Zugfederanschluss. Denn beim Push-in-Anschluss sorgt eine spezielle Kontaktfeder für hohe Kontakt- und Leiterauszugskräfte sowie für eine dauerhafte und vibrationssichere Kontaktierung. Den Open.Room-Modulen ermöglicht die Frontanschlusstechnik einen einfachen Zugang.

Die codierbaren Leiterplatten-Steckverbinder lassen sich leicht über die etablierte Lock-and-Release-Technik lösen. Dazu werden die gesteckten Anschlussblöcke über die Betätigung eines einzigen Auslösehebels aus der Grundleiste gelöst und angehoben, sie können so leicht im spannungsfreien Zustand aus der Steckposition entnommen werden. Dadurch ist ein fehlerfreier Geräteaustausch kein Problem.

Für die Auswahl und Zusammenstellung der Anschlusstechnik stehen fünf Typen von Frontanschlusssteckern zur Verfügung, die beliebig miteinander kombinierbar sind. So können 4-polige und 6-polige Anschlussblöcke gemischt angeordnet werden. Bei Klemmen für höhere Spannungen ist eine Trennung von Anschlussblöcken mit niedrigeren Spannungsbereichen möglich. Die Anschlussblöcke und auch die Betätigungselemente für den Push-in-Anschluss sind in verschiedenen Farbausführungen verfügbar und können nach Kundenanforderung angeordnet werden. Mit den 6-poligen Anschlusselementen stehen bis zu 54 Anschlüsse zur Verfügung.

Nicht nur aufgrund des Baukastenprinzips bietet das Gehäusesystem ME-IO zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Sind die Gehäusemodule erst nach den Wünschen des Gerätebaus konfiguriert, lässt sich die Kommunikation zwischen mehreren Modulen über einen Tragschienen-Busverbinder komfortabel realisieren. Der Tragschienen-Busverbinder wird in die genormte Hutschiene eingerastet. Die einzelnen I/O-Module des ME-IO-Gehäusesystems lassen sich dann unverändert auf die Tragschiene mit den eingerasteten Busverbindern aufschwenken und sind sofort sicher miteinander verbunden.

Elektronikgehäuse ME-IO

Produkte Multifunktionale Elektronikgehäuse ME-IO

Die Elektronikgehäuse der Serie ME-IO eignen sich besonders für Applikationen mit geringem Einbauraum bei hohen Funktionsanforderungen. Maßgeschneiderte Baugruppen, wie Steuerungen und I/O-Module, lassen sich dank der modularen Bauweise einfach zusammenstellen.

Kostenfreies Muster
Testen Sie multifunktionale Gehäuse der Serie ME-IO

Sie möchten Elektronikgehäuse der Serie ME-IO mit modularer Frontanschlusstechnik testen? Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie ME-IO
Smarte Steuerung von Neuberger

Die Steuerung Open.Room senkt Kosten und steigert den Wohnkomfort

Fazit

Komplexe Gebäude zu steuern und zu regeln, erfordert ein flexibles, zukunftssicheres und intelligentes Raumautomationssystem. Neuberger hat sich bei der Suche nach einem geeigneten Gehäuse für das System ME-IO von Phoenix Contact entschieden.

Mit Neuberger als Leitkunden hat Phoenix Contact das modulare Elektronikgehäuse der Serie ME-IO in einem gemeinsamen Projekt an alle Erfordernisse angepasst. Neuberger nutzt das Frontanschlussgehäuse mit Push-in-Technik für sein hochflexibles Raumautomationssystems Open.Room.

Open.Room erfüllt alle Funktionen der Raumautomation: von Beleuchtung, Beschattung, Präsenz und Medientechnik bis hin zum Raumklima. Anordnung und Anzahl der Module beim ME-IO-Gehäuse sind flexibel – so sind sämtliche Open.Room-Module miteinander kombinierbar. Mit der Push-in-Anschlusstechnik erfolgt die Verdrahtung schnell und einfach ohne Werkzeug. Durch das intuitive Verriegelungssystem werden die Module im Bedarfsfall im laufenden Betrieb rasch ausgetauscht.