Traktionsenergie eines Schienenfahrzeugs übertragen Triebfahrzeugantriebe müssen zuverlässig elektrisch versorgt werden. Mit unseren Bolzenklemmen übertragen Sie Energie für Hochstromanwendungen anforderungsgerecht und niederohmig. Selbstsichernde Verschraubungselemente gewährleisten eine sichere mechanische Verbindung.

Zugführerkabine

Anwendung

Für die Übertragung der Traktionsenergie eines Zugs gelten die höchsten Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit der mechanischen Installation. Darüber hinaus sind Parameter wie geringer Übergangswiderstand und hohe Spannungsfestigkeit von entscheidender Bedeutung für die Qualität der elektrischen Verbindung. Der Motortrennstelle, als Schnittstelle zwischen dem Traktionsumrichter und den Antrieben, kommt dabei eine hohe Bedeutung zu.

Lösung

Robuste Bolzenanschlussklemmen für Motortrennstellen in Schienenfahrzeugen

Robuste Bolzenanschlussklemmen für Motortrennstellen in Schienenfahrzeugen

Phoenix Contact bietet Ihnen für diese anspruchsvolle Aufgabe praxiserprobte Bolzenanschlussklemmen mit einem kompletten Zubehörprogramm. Darüber hinaus sind weitere Bolzenklemmen für Standardanwendungen in Schienenfahrzeugen, wie z. B. Nebenaggregate, Batteriespeicher, Klima- und Lüftungsanlagen und Beleuchtung, erhältlich.

Bolzenklemmen für Züge

Bolzenklemmen für Schienenfahrzeuge

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: