Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Truck im Tagebau in Südamerika

Einsatz eines Funksystems zur effizienten Überwachung von Wasserständen im Tagebau

Ziel einer großen Mine in Südamerika war es, die Entwässerung des Tagebaus zu automatisieren und Pumpstationen automatisch zu überwachen und zu steuern. Das Funksystem Radioline von Phoenix Contact erlaubt die Fernüberwachung und -steuerung des Wasserstands und sorgt so für effizientere Prozesse in der Mine. Auf diese Weise werden sichere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geschaffen.

Anwendung

Im Tagebau sammelt sich in der Grube Wasser an, das regelmäßig abgepumpt werden muss, um sichere Arbeitsbedingungen bereitzustellen. Dazu wurden fünf Pumpstationen installiert, die manuell kontrolliert und gesteuert werden müssen.

Damit ihre Mitarbeiter entlastet und die Prozesse automatisiert werden, wollten die Minenbetreiber ein Fernüberwachungs- und Steuerungssystem für die fünf Pumpstationen implementieren. Der Tagebau besteht aus fünf Tiefenebenen, sodass eine drahtlose Lösung benötigt wird, die Signale auch über große Entfernungen zuverlässig transportiert und Echtzeitdaten an die Betriebs- und Überwachungszentrale liefert.

Schaubild Überwachung des Wasserstands im Tagebau mit einem Funksystem

Lösung

Um eine einfache I/O-Signalverteilung zu ermöglichen, wurde das Funksystem Radioline von Phoenix Contact installiert. Die der Funklösung zugrunde liegende Technologie Trusted Wireless 2.0 erweist sich aufgrund ihrer Fähigkeit, Daten über große Entfernungen zu übertragen, als ideale Lösung. So lassen sich Daten auch über die verschiedenen Ebenen eines Tagebaus hinweg kommunizieren.

Zur Weiterleitung der Informationen über den Wasserstand in der Grubenlagune wurden vier Radioline-Module auf den einzelnen Ebenen des Tagebaus verbaut. Die übertragenen Signale werden zunächst an das Kommunikationsmodul gesendet, das die Informationen über ein Modbus-Protokoll an den Inline Controller schickt. Nach der Verarbeitung der Informationen werden sie via PROFIBUS an die SPS weitergeleitet, die sie für die Überwachung und Analyse in der Leitwarte aufbereitet.

Damit eine stabile und zuverlässige Kommunikation und folglich ein effizientes Monitoring sichergestellt sind, wurden am Ende des Projekts unterschiedliche Tests durchgeführt.

Industrielle Funksysteme

Entdecken Sie noch mehr industrielle Funksysteme

Industrielle Funksysteme sorgen für mehr Flexibilität und Effizienz in der industriellen Kommunikation von Daten und Signalen. Mit Phoenix Contact haben Sie zahlreiche Möglichkeiten Funktechnik in Ihrer Applikation zuverlässig und sicher einzusetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: