Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Bilddaten in industrieller Anwendung Optische Sensoren bilden in industriellen Anwendungen die „Augen“ des Systems. Doch wie beim Menschen muss im industriellen Einsatz eine leistungsstarke Peripherie dafür sorgen, dass die Bildverarbeitung dauerhaft zuverlässig, fehlerfrei und in der erforderlichen Leistungsstärke funktioniert.

Kamera mit Datensteckverbindern

Herausforderung


Mitarbeiterin an der Maschine

Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung gewährleisten

In modernen Produktionsprozessen und dem dazugehörigen Qualitätsmanagement produziert die Überwachungs- und Auswerteelektronik eine Flut von Daten. Diese Datenmassen müssen sicher übermittelt, gesammelt und verarbeitet werden. Das gilt auch bei anspruchsvollen Rahmenbedingungen wie z. B. permanenter mechanischer Belastung durch Schocks oder Vibrationen.

Der Trend zur Miniaturisierung mit immer kompakteren Systemen auf kleinerem Raum stellt Geräteentwickler von Visiosystemen zusätzlich vor Herausforderungen. Elektromagnetische Störimpulse können die Funktionalität der einzelnen Bauteile beeinflussen. Die reduzierten Strukturen im Bereich der Systemarchitektur gefährden zudem eine stabile Systemintegrität. Die enger zusammenrückenden und immer leistungsstärkeren Komponenten bringen außerdem ein thermisches Problem mit sich. Das kann nicht nur Auswirkungen auf den Sensorbetrieb haben, sondern erschwert ggf. auch schon die Gerätezulassung.

Lösung


Kamera mit M12- und Board-to-Board-Steckverbindern

Datenstecker für eine verlässliche Bildverarbeitung

Aktive Lösungsansätze gegen diese drohenden Probleme bilden miniaturisierte Schnittstellen und geräteintegrierte Anschlusstechnik, die sichere Schirmung und Datenübertragung bieten. Auch die optimierte Positionierung von Bauteilen auf der Leiterplatte nach elektromagnetischen und thermischen Gesichtspunkten schafft Sicherheit bei der Geräteentwicklung. Dabei helfen Simulationen zur Wärmeentwicklung sowie Signalintegrität und Impedanz, gerade wenn auch nicht standardisierte Bauteile zum Einsatz kommen.

Mit seinem Anspruch an Qualität und Innovation ist Phoenix Contact ein kompetenter Ansprechpartner für die zuverlässige Datenkommunikation mit Komponenten wie Steckverbinder für das Single Pair Ethernet (SPE), RJ45 INDUSTRIAL-Steckverbinder und das Anschlusssystem für geschirmte und ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder des FINEPITCH-Programms.

Ihre Vorteile

  • Mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle
  • Hervorragende Qualität für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation
  • Unterstützung im Entwicklungsprozess durch CAx-Download-Files, kundenspezifische Simulationen und Musterservice
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios und Trendtechnologien wie Single Pair Ethernet

In der industriellen Bildverarbeitung geht es um immer höhere Datenmengen und Übertragungsgeschwindigkeiten. Diesem Anspruch muss auch die Anschlusstechnik gerecht werden.

Birger Rathke, Leitung Business Development für Leiterplatten- und Geräteanschlusstechnik
Birger Rathke
KOSTENFREIES MUSTER
Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package

Testen Sie unsere Datensteckverbinder für die industrielle Bildverarbeitung in der Praxis. Stellen Sie dazu Ihr persönliches Muster-Package aus unterschiedlichen Mustern zusammen.

Jetzt Muster bestellen
Kamera mit Datensteckverbindern

Fazit


Mitarbeiter in einer Beratungssituation

Wir unterstützen Sie mit Produkten und Services

Für Entwickler von modernen Visiosystemen sind verschiedene Faktoren bei der Produktentwicklung wichtig, um im Umfeld hoher Datenübertragungsraten und Miniaturisierung verlässliche und leistungsstarke Systeme marktreif zu machen. Dabei spielt auch der Kostenfaktor eine entscheidende Rolle.

Mit Produkten und Services steht dabei Phoenix Contact als verlässlicher Partner bereit. Neben den bewährten Datensteckverbindern oder innovativen Produktlösungen z. B. zu SPE bietet Phoenix Contact Simulationen an, die helfen, eine stabile Gerätekommunikation und verlässlichen Systemen kosteneffizient zu realisieren. So entsteht eine leistungsstarke Peripherie für eine verlässliche industrielle Bildverarbeitung.